La fonction de guidage manuel pour les petits robots offre une fonctionnalité plug-and-play, avec un joystick facile à fixer pour un fonctionnement sans faille. Grâce à sa conception compacte et légère, elle garantit une manipulation et une manœuvrabilité aisées. En outre, le système facilite la communication sans fil avec un contrôleur, ce qui accroît la flexibilité et la facilité d'utilisation dans diverses applications.
La fonction de guidage de la main, conçue pour les robots de taille moyenne, est conforme aux normes ISO10218 et intègre un interrupteur d'habilitation et un bouton d'urgence pour une sécurité accrue. Elle est équipée par défaut du capteur FS-15𝑖A, qui assure un retour d'information et un contrôle précis. Doté d'une poignée conviviale conçue pour être montée sur le poignet du robot, il offre un fonctionnement intuitif et une grande facilité d'utilisation pour les opérateurs.