Un ensemble d'axes auxiliaires entièrement intégré, standardisé et complet avec des moteurs FANUC est la solution idéale pour les applications les plus diverses qui nécessitent un axe supplémentaire pour compléter votre robot, tel qu'un rail, un préhenseur servo-positionneur, un manipulateur sur mesure, etc. Des configurations de système polyvalentes sont prises en charge - jusqu'à quatre robots plus plusieurs axes auxiliaires. Prenez contact avec nous et découvrez notre matériel et nos logiciels d'axes auxiliaires personnalisés pour construire votre propre positionneur de robot ou rail de robot.
Principaux avantages
Servo-positionneur
Principaux avantages
Avantages pour votre entreprise
Flexibilité accrue
Contrôlez jusqu'à 72 axes auxiliaires et jusqu'à 4 robots simultanément et augmentez votre flexibilité et la zone de travail de vos robots.
Moteurs haute performance
Profitez d'une puissance de moteur allant jusqu'à 24 kW et d'un couple intermittent allant jusqu'à 115 Nm pour personnaliser votre ensemble d'axes auxiliaires.
Des solutions logicielles puissantes
Bénéficiez d'une gamme de fonctions logicielles disponibles telles que le mouvement coordonné, la mémorisation de la passe racine, le cadre utilisateur dynamique et bien d'autres encore.
Servo-positionneur
FANUC Servo-positionneur
Le pouvoir d'en faire plus - Les servo-positionneurs FANUC ouvrent vos options et vous donnent la possibilité d'en faire plus avec votre robot FANUC.