ARC Mate 100 𝑖D/10L
Partager
L'ARC Mate 100𝑖D/10L est un robot de soudage à l'arc avancé conçu pour des performances exceptionnelles dans les cellules de soudage compactes. Grâce à son design incurvé sophistiqué, ce robot fonctionne sans effort dans les espaces restreints. Son faible encombrement permet une installation polyvalente, y compris un montage à l'envers ou en angle, ce qui améliore la flexibilité. Le modèle à bras long a une portée allant jusqu'à 1636 mm et offre une excellente vitesse d'axe et une grande précision. Il comporte un faisceau de soudage et câbles réseau entièrement intégré qui fait gagner encore plus d’espace de travail. Il est conçu pour les installations étroites et offre polyvalence et fiabilité pour une variété d'applications de soudage impliquant des pièces relativement grandes.
Charge utile du robot
10 kg
Portée du robot
1636 mm
Axes
6
Inspirez vous
Sélectionnez d'autres options ici
Applications
Industries
Une adaptation parfaite à votre application
Soudage à l'arc
Automatisez votre processus de soudage à l'arc avec des robots industriels pour améliorer la précision et la cohérence, garantissant ainsi des soudures de haute qualité. Augmentez votre productivité en travaillant en continu sans fatigue et en réduisant le temps de production. Améliorez la sécurité en réduisant l'exposition humaine aux fumées dangereuses et à la chaleur extrême. En outre, rentabilisez vos coûts en réduisant les coûts de main-d'œuvre et en limitant les retouches.
Des solutions sur mesure pour votre secteur d'activité
Robotique et automatisation pour l'industrie aérospatiale
La robotique avancée de FANUC : optimiser les processus de fabrication dans l'aérospatiale.
Robotique et automatisation pour l'industrie automobile
L'excellence automobile : Les solutions d'automatisation polyvalentes de FANUC.
Véhicules électriques
Personne n'a plus d'expérience dans l'automatisation de la production de véhicules électriques que FANUC. Faites-nous confiance pour automatiser tous vos processus de fabrication de véhicules électriques.