La qualité, la fiabilité et la répétabilité sont essentielles dans la fabrication des produits médicaux. Par exemple, la transparence de nombreux produits médicaux implique de faire face à l'évacuation des gaz et aux changements de viscosité. Ici, les fonctions de pré-injection et de contrôle du dosage par l'IA s'opposent à ces problèmes pour garantir la constance. De plus, avec 6 vis différentes en standard, les utilisateurs de ROBOSHOT peuvent facilement s'adapter à différents produits.
En exploitant la puissance de la technologie de précision de FANUC, notre processus de moulage par injection offre une qualité, une fiabilité et une répétabilité maximales, essentielles pour la fabrication médicale. Grâce à nos systèmes avancés, les inquiétudes liées à l'évacuation des gaz ou à la modification de la viscosité deviennent obsolètes, ce qui garantit une production sans faille à chaque fois. Le contrôle intégré des canaux chauds rationalise les opérations, tandis que notre engagement en matière d'assurance qualité et de traçabilité historique est inébranlable, ce qui facilite le contrôle et la cohérence. La polyvalence rentable est au cœur de notre processus, offrant six tailles de vis différentes pour diverses exigences de produits, et avec des graphiques de processus en standard, nous assurons une vue claire de l'efficacité et de l'excellence de la production.
Production à haut rendement avec FANUC
Moulage par injection de précision
Moulage par insertion
Les solutions de moulage par injection de FANUC redéfinissent la production à haut rendement dans l'industrie médicale. Nos machines garantissent une qualité et une cohérence maximales, équipées pour gérer les complexités des matériaux de qualité médicale. Le contrôle intégré des canaux chauds et les graphiques de processus sont fournis en standard, offrant aux fabricants une vue claire et contrôlée de leurs opérations, garantissant que chaque cycle répond aux normes les plus élevées de la fabrication médicale.
Les solutions de moulage par injection de FANUC redéfinissent la production à haut rendement de l'industrie médicale.
Pour les composants médicaux où la précision est indispensable, le moulage par injection de précision de FANUC est inégalé. Grâce à un contrôle absolu des processus, notamment la purge des gaz et la viscosité, nos machines garantissent une répétabilité et une qualité de produit optimale. La possibilité de choisir parmi six tailles de vis différentes offre une polyvalence rentable, ce qui rend le système FANUC idéal pour une gamme de produits médicaux de précision. De plus, la facilité d'assurance qualité et la traçabilité historique soulignent notre engagement en faveur de la fiabilité de chaque moule.
Le ROBOSHOT de FANUC excelle dans les applications de moulage par insertion, offrant précision et fiabilité pour l'encastrement de pièces métalliques dans du plastique moulé avec une précision exceptionnelle.
Le ROBOSHOT de FANUC excelle dans les applications de moulage par insertion, offrant précision et fiabilité pour l'encastrement de pièces métalliques dans du plastique moulé avec une précision exceptionnelle.
Le ROBOSHOT de FANUC excelle dans les applications de moulage par insertion.
Pièces en plastique de grand volume, parois minces, zéro défaut, délais courts pour l'automobile, exigences élevées en matière d'efficacité énergétique. Un nombre croissant de fabricants relèvent ces défis communs en investissant dans des machines de moulage par injection ROBOSHOT haute performance et entièrement électriques de FANUC. SIMON Plastics est l'un d'entre eux.
Industries pour l'automatisation - FANUC est au service de toutes les industries pour vous aider à résoudre vos problèmes d'automatisation.