Le positionneur H-Frame robuste et à double station permet le soudage à l'arc automatisé d'un côté avec un chargement et un déchargement des pièces en toute transparence de l'autre côté. Le résultat ? Un soudage continu, automatisé et reproductible, qui raccourcit les temps de cycle, améliore la qualité des soudures et accroît la rentabilité.
" Avec l'ajout de cette unité, nous sommes désormais un fournisseur unique de solutions de soudage automatisé, proposant le positionneur H-Frame, le robot ARC Mate, le contrôleur R-30𝑖B Plus, les connecteurs et autres composants du système ", explique Robert Koopman, directeur technique de FANUC Europe. "Les utilisateurs finaux et les intégrateurs de systèmes n'ont plus besoin de se procurer un positionneur tiers, ce qui simplifie la connectivité des cellules de soudage. Les positionneurs utilisent notamment nos technologies éprouvées de contrôle de mouvement haute performance et haute fiabilité, soutenues par la disponibilité des pièces rechange pendant toute la durée de vie du produit."
Les positionneurs H-Frame montés au sol sont dotés d'un bouclier de soudage central et sont proposés en deux versions offrant une charge utile maximale de 1500 kg ou de 500 kg de chaque côté. Les clients peuvent choisir parmi une sélection de diamètres de tournage et de longueurs de fixation.
La table d'indexation fournit des connexions centralisées aux normes FANUC au contrôleur du robot, ce qui facilite encore l'intégration du système. Les fonctions logicielles avancées et les mouvements coordonnés garantissent des vitesses de surface constantes pour maximiser la productivité et l'intégrité du soudage à l'arc.
Bien que le cadre en H soit la configuration de positionneur de soudage la plus courante sur le marché, certaines applications peuvent bénéficier d'autres conceptions. FANUC est déjà occupée à élargir sa nouvelle gamme de positionneurs de soudage avec d'autres configurations dont la sortie est prévue en 2026 : un concept de tête à queue et une conception de table tournante - tous deux dans différentes capacités/tailles. Ces nouveaux développements contribueront davantage à l'expansion de la gamme existante de servo-positionneurs de FANUC, qui couvre actuellement les positionneurs creux à 1 axe, les positionneurs compacts à 1 axe et les positionneurs à 2 axes pour une précision, une polyvalence et une efficacité accrues dans les opérations de soudage à l'arc.