M-410/800F-32C
Partager
Le M-410/800F-32C est un robot palettiseur haute performance conçu pour les tâches industrielles exigeantes. Avec une charge utile pouvant atteindre 800 kg, il manipule sans effort des articles lourds et encombrants avec rapidité et précision. La conception de son poignet creux minimise les interférences avec les câbles, ce qui réduit l'usure et la maintenance tout en améliorant la fiabilité opérationnelle. Conçu pour un débit maximal, ce robot est idéal pour les applications de palettisation et de chargement/déchargement où l'efficacité et le temps de fonctionnement sont essentiels. Qu'il s'agisse de fabrication, de logistique ou d'entreposage, le M-410/800F-32C offre des performances constantes et à haut volume, ce qui en fait un investissement judicieux pour les entreprises axées sur la productivité et les gains opérationnels à long terme.
Charge utile du robot
800 kg
Portée du robot
3203 mm
Axes
4
Inspirez-vous
Sélectionnez d'autres options ici
Applications
Industries
Une adaptation parfaite à votre application
Palettisation
L'automatisation de votre processus de palettisation peut stimuler à la fois la sécurité et l'efficacité de vos opérations. Grâce à un large éventail d'options, vous trouverez la solution idéale en fonction de la taille, de la charge utile, du temps de cycle et des besoins de précision, tout en veillant à ce que vos produits soient manipulés avec le plus grand soin.
Manutention
Automatisez la manutention des matériaux avec des robots industriels pour débloquer de nombreux avantages pour votre entreprise. Améliorez considérablement votre efficacité et votre productivité en réduisant le temps et les efforts nécessaires à la manutention manuelle. Laissez les robots fonctionner en continu sans fatigue pour garantir des performances constantes et minimiser les erreurs, ce qui se traduit par un débit plus élevé et des temps de traitement plus rapides.
Des solutions sur mesure pour votre secteur d'activité
Robotique et automatisation pour l'industrie aérospatiale
La robotique avancée de FANUC : optimiser les processus de fabrication dans l'aérospatiale.
Agroalimentaire
L'alimentation et les boissons sont notre pain et notre beurre. Contactez-nous dès aujourd'hui pour mettre notre expérience en matière de robots dans l'industrie alimentaire et des boissons à votre service.
Robotique et automatisation pour l'industrie médicale
Améliorer l'efficacité de l'industrie médicale grâce à la robotique et à l'automatisation !
Stockage, logistique, colis & courrier
La large gamme de robots d'entrepôt FANUC répond aux besoins de tous ceux qui souhaitent automatiser leur entrepôt, leur centre de distribution, leur centre de traitement des commandes, etc.