FANUC ER-4𝑖A6-achsige mechanische EinheitTraglast: 4 kgReichweite: 550 mmR-30𝑖B Mate Plus Steuerung𝑖Pendant mit Touchscreen𝑖RVision integriertes Sichtsystem6 digitale Eingänge / 2 digitale Ausgänge am Roboterarm20 digitale Eingänge / 20 digitale Ausgänge an der Steuerung2 x Ethernet-Anschlüsse2 x Doppelluftmagnete am Roboterarm (Luftversorgung nicht enthalten)
Starker eloxierter AluminiumrahmenRäder für den einfachen Transport und Füße für die Stabilität10 m Stromkabel mit Standard 230 V SteckerLeicht zugängliche Tür mit SicherheitsschalterElektrischer Greifer am Roboter vormontiertMontierte und kalibrierte KameraSolitaire Platte und Teile aus NylonGeschlitzte Aluminium-Arbeitsfläche für einfache Anpassung
2 x 10 Base-T oder 100 Base-TX SchnittstellenEthernet-Softwareunterstützung als Standard:
- Roboterstatus, Programm/Variablen/Diagnose über Web-Interface verfügbar
- 𝑖RVision und 𝑖Pendant
Remote-Schnittstelle
Optional zusätzliche Schnittstellen, z.B. Profinet verfügbar
Betriebsfertige Solitaire-Anwendung mit 𝑖RVision und Dual Check Safety, mit vollständigem QuellcodeVollständige Betriebseinrichtung und Kalibrierungsanweisungen für Roboter, 𝑖RVision und DCSLehrmaterial mit Übungen
Alles, was Lehrkräfte wissen müssen, um Schülern die Bedienung eines Roboters beizubringenUmfassende Schulungsprogramme für Ausbilder und Lehrer unserer Akademie (separat buchbar, nicht im Paketpreis inbegriffen)
ROBOGUIDE akademische Version der SimulationssoftwareFestplatz- oder Serverlizenzen verfügbar
Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.