Benutzerdefinierte Sequenzfunktion
Teilen Sie
Die Custom Sequence-Funktion des FANUC ROBOSHOT revolutioniert den Maschinenbetrieb, indem sie es dem Benutzer ermöglicht, Sequenzen sowohl für die Maschine als auch für Peripheriegeräte zu erstellen. Diese funktionsreiche Funktion vereinfacht die Einrichtung mit einer intuitiven Touch-Benutzeroberfläche und bietet einen Echtzeit-Fortschrittsstatus, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Die Funktion wurde im Hinblick auf die Effizienz des Anwenders entwickelt und umfasst auch eine Geschwindigkeitsbegrenzung, um die Durchführbarkeit von Vorgängen zu bestätigen.