Die R-30𝑖B Mini Plus Steuerung wird für die CRX-Serie verwendet. Mit einem Gewicht von nur 19 kg ist diese platzsparende und leichte Steuerung auch in mobilen Plattformen leicht zu integrieren.
Größe: 410 x 277 x 370 mm
Wichtigste Vorteile
Serie
Programmierung
Wichtigste Vorteile
Vorteile für Ihr Unternehmen
Bodenfläche sparen
Diese leichte Steuerung hat einen geringen Platzbedarf und lässt sich leicht integrieren, auch in mobile Plattformen.
Energieeinsparung
Entwickelt, um den Stromverbrauch zu senken, ermöglicht die Steuerung es Ihnen, dank optimierter Energieeffizienz und Energierückgewinnung Energie zu sparen.
Benutzerfreundliche Steuerung
Intuitiv und einfach zu bedienen, macht unsere Auswahl an Teach Pendants die Verwendung der R-30𝑖B Plus Robotersteuerung für alle am Produktionszyklus Beteiligten einfach.
Out-of-the-Box-Intelligenz
Alle R-30𝑖B Plus Robotersteuerungen sind standardmäßig für intelligente Funktionen wie Bildverarbeitung, Kraft- und Interferenzkontrolle vorbereitet.
Sichere Software
Im Gegensatz zu PC-basierten Robotersteuerungen, die auf Windows basieren, verwenden die R-30𝑖B Plus Steuerungen die firmeneigene Software von FANUC, so dass Sie sich keine Gedanken über Viren, Hacker oder Stabilitätsprobleme machen müssen.
Einfaches Einrichten
Auf der Grundlage einer verbesserten Bewegungsleistung ermöglicht die Benutzerschnittstelle (𝑖HMI) die Installation des Roboters innerhalb von 30 Minuten mit Hilfe der Anleitung zur Ersteinrichtung.
Leicht zu bedienen
Diese Steuerung benötigt nur eine Standardsteckdose, die überall dort verfügbar ist, wo sich Ihr Unternehmen befindet. Die globale Einphasen-Steuerung ermöglicht Ihnen die Wahl zwischen 110-120V AC oder 200-240V AC. Kein 3-Phasen-Wechselstrom erforderlich.
Serie
Lernen Sie die R-30𝑖B Plus Steuerungsfamilie kennen
Eine Hochleistungssteuerung, die für mehr Produktivität entwickelt wurde. Erfahren Sie mehr über die Robotersteuerung von FANUC.
Das FANUC Tablet Teach Pendant (TP) bietet unseren Kunden eine schnelle und einfache Möglichkeit, unsere umfangreiche Palette an Standard-Industrierobotern zu programmieren. Es verfügt über die gle...
Das 𝑖Pendant Touch ist ein leichtes, ergonomisch gestaltetes Steuergerät mit einer intuitiven 𝑖HMI-Schnittstelle. Es vereinfacht die Programmierung sowohl für erfahrene Programmierer als auch für B...
FANUC SCARA Roboter verwenden den intuitiven 𝑖RProgrammer - eine webbasierte Schnittstelle, mit der Sie ganz einfach über ein Tablet oder einen Desktop-Computer programmieren können, ohne dass Sie ...