R-30𝑖B Compact Plus wird für die FANUC SCARA-Serie eingesetzt. Sie überzeugt durch eine leichte und sehr kompakte Bauweise und ist einfach zu integrieren.
Abmessungen: 440 x 85 x 260 mm
Wichtigste Vorteile
Serie
Programmierung
Wichtigste Vorteile
Vorteile für Ihr Unternehmen
Bodenfläche sparen
Mit seinem kompakten Design nutzt die R-30𝑖B Plus Compact Cabinet den begrenzten Platz optimal aus und kann sogar gestapelt werden.
Benutzerfreundliche Steuerung
FANUC SCARA Roboter verwenden 𝑖RProgrammer - eine webbasierte Schnittstelle, über die Sie den Roboter einfach und intuitiv mit einem Tablet oder Desktop-Computer programmieren können.
Out-of-the-Box-Intelligenz
Alle R-30𝑖B Plus Robotersteuerungen sind standardmäßig für intelligente Funktionen wie Bildverarbeitung, Kraft- und Interferenzkontrolle vorbereitet.
Sichere Software
Im Gegensatz zu PC-basierten Robotersteuerungen, die auf Windows basieren, verwenden die R-30𝑖B Plus Steuerungen die firmeneigene Software von FANUC, so dass Sie sich keine Gedanken über Viren, Hacker oder Stabilitätsprobleme machen müssen.
Serie
Lernen Sie die R-30𝑖B Plus Steuerungsfamilie kennen
Eine Hochleistungssteuerung, die für mehr Produktivität entwickelt wurde. Erfahren Sie mehr über die Robotersteuerung von FANUC.
FANUC SCARA Roboter verwenden den intuitiven 𝑖RProgrammer - eine webbasierte Schnittstelle, mit der Sie ganz einfach über ein Tablet oder einen Desktop-Computer programmieren können, ohne dass Sie ...
Das 𝑖Pendant Touch ist ein leichtes, ergonomisch gestaltetes Steuergerät mit einer intuitiven 𝑖HMI-Schnittstelle. Es vereinfacht die Programmierung sowohl für erfahrene Programmierer als auch für B...