Skip to main content
The FANUC Paint Mate/10F-18B is a paint robot used for applications including painting, dispensing, glueing and sealing.

P-50𝑖B/10L

Der P-50𝑖B/10L ist ein ultrakompakter Sechs-Achsen-Roboter, der eine zuverlässige, hochpräzise Lackierung für eine Vielzahl von Anwendungen ermöglicht. Seine große Reichweite und sein großer Arbeitsbereich bewältigen selbst übergroße Teile mühelos, während die internen Lackierleitungen und das hohle Handgelenk für einen sauberen Betrieb sorgen, der die Verschmutzung minimiert und die Reinigung vereinfacht. Hohe Achsgeschwindigkeiten sorgen für optimale Zykluszeiten und Prozesseffizienz. Die Vielseitigkeit der P-50𝑖B/10L erstreckt sich auch auf ihre Montageoptionen - Boden, Decke oder Wand - für eine nahtlose Integration in Ihren Arbeitsbereich. Das kompakte Design reduziert die Kabinengröße erheblich, was zu einem geringeren Luft- und Energieverbrauch führt.
Roboter Nutzlast
10 kg
Roboter Reichweite
1800 mm
Achsanzahl
6
Datenblatt herunterladen

Vorteile für Ihr Unternehmen

Pictogram for Long Arm (Robot) in black. SVG format.

Erweiterter Arbeitsbereich

Optimieren Sie Reichweite und Effizienz mit einer verlängerten Reichweite von bis zu 1.800 mm und einer standardmäßigen Traglast von 10 kg.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Höchste Produktqualität

Das patentierte hohle Handgelenk mit einem Innendurchmesser von 68 mm vom J4- bis zum J6-Arm verhindert Verunreinigungen durch Fremdkörper, die aus den freiliegenden Farbschläuchen fallen, und sorgt so für höchste Produktqualität.
Pictogram for

ATEX-konform

Mit einem Lackierroboter, der vollständig ATEX-konform ist und die Normen der Kategorie 2 und der Gruppe IIG erfüllt, können Sie in gefährlichen Umgebungen der Zone 1 sicher arbeiten.
Pictogram for Payload Top Mounted (Robot) in black. SVG format.

Maximale Flexibilität

Um auch die kleinste Lackierkabine optimal nutzen zu können, ist dieser Roboter mit Optionen für die Boden-, Umkehr-, Winkel- und Wandmontage ausgestattet, um die Vielseitigkeit zu erhöhen.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Einfache Integration des Equipments

Erhöhen Sie die Flexibilität Ihrer Lackier- und Beschichtungsanwendungen und profitieren Sie von einer breiten Palette von Funktionen und einfach zu integrierenden Geräten.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorausschauende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.

Technische Daten

Bitte beachten Sie, dass dieses Robotermodell einen Transformator benötigt, der von FANUC geliefert werden kann.


 

Steuerung
Steuerung
R-30𝑖B Plus Controller
Allgemeine Eigenschaften
Roboter Nutzlast
10 kg
Roboter Reichweite
1800 mm
Achsanzahl
6
Schutz
Gehäuse Standard/optional
Standard
Handgelenk & J3-Arm Standard/optional
Standard
Montageposition
Boden
Ja
Deckenmontage
Ja
Winkel
Ja

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Entdecken Sie die Produktserie

FANUC paint robots

Paint Serie

Der Industriestandard in der Lackierautomatisierung seit mehr als 40 Jahren. Entdecken Sie jetzt unsere Lackierserie.

Inspiriert werden