Skip to main content
The FANUC P-250/45F-26A is a paint robot used for applications including painting, dispensing, glueing and sealing.

P-350𝑖A/45

Der Lackierroboter P-350𝑖A ist für höchste Präzision in einem breiten Spektrum von Lackier- und Dosieranwendungen ausgelegt und verfügt über zahlreiche Funktionen, die einen hohen Durchsatz, optimale Qualität und niedrige Betriebskosten ermöglichen. Der P-350𝑖A/45 ist ein Lackierroboter mit großer Traglast und einer Tragfähigkeit von 45 kg aus dem Handgelenk, der auf Flexibilität ausgelegt ist.
Roboter Nutzlast
45 kg
Roboter Reichweite
2606 mm
Achsanzahl
6
Datenblatt herunterladen

Vorteile für Ihr Unternehmen

Pictogram for

ATEX-konform

Mit einem Lackierroboter, der vollständig ATEX-konform ist und die Normen der Kategorie 2 und der Gruppe IIG erfüllt, können Sie in gefährlichen Umgebungen der Zone 1 sicher arbeiten.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Leistungsstark

Profitieren Sie von der größten Traglast für eine C1/D1 und führen Sie eine Vielzahl von hochpräzisen Lackier-, Versiegelungs- und Waschvorgängen durch.
Pictogram for Payload Top Mounted (Robot) in black. SVG format.

Maximale Flexibilität

Um auch die kleinste Lackierkabine optimal nutzen zu können, ist dieser Roboter mit Optionen für die Boden-, Umkehr-, Winkel- und Wandmontage ausgestattet, um die Vielseitigkeit zu erhöhen.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Einfache Integration des Equipments

Erhöhen Sie die Flexibilität Ihrer Lackier- und Beschichtungsanwendungen und profitieren Sie von einer breiten Palette von Funktionen und einfach zu integrierenden Geräten.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorausschauende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.

Technische Daten

Steuerung
Steuerung
R-30𝑖B Plus Controller
Allgemeine Eigenschaften
Roboter Nutzlast
45 kg
Roboter Reichweite
2606 mm
Achsanzahl
6
Schutz
Gehäuse Standard/optional
Standard
Handgelenk & J3-Arm Standard/optional
Standard
Montageposition
Boden
Ja
Deckenmontage
Ja
Winkel
Ja

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.


 

Entdecken Sie die Produktserie

FANUC paint robots

Paint Serie

Der Industriestandard in der Lackierautomatisierung seit mehr als 40 Jahren. Entdecken Sie jetzt unsere Lackierserie.

Inspiriert werden