Skip to main content
The FANUC M-950iA/500 is a high rigidity robot designed for demanding tasks like heavy parts handling (e.g. EV battery), heavy palletising or packaging and material handling.
operations.

M-950𝑖A/500

Der Roboter M-950𝑖A/500 ist der ultimative Roboter für schwere Traglasten, der für die harten Anforderungen industrieller Anwendungen entwickelt wurde. Mit einer beeindruckenden Traglast von 500 kg und einer beachtlichen Reichweite von 2830 mm eignet sich dieser Roboter hervorragend für das mühelose Handling großer und schwerer Werkstücke. Der M-950𝑖A/500 verfügt über einen einzigartigen J3-Arm, der aufrecht stehen und sich nach hinten drehen kann und so einen großen Arbeitsbereich für mehr Vielseitigkeit bietet. Die hohe Steifigkeit und das robuste Handgelenk sorgen für eine zuverlässige Leistung auch unter schweren Lasten. Für Anwendungen, die eine höhere Präzision oder die Fähigkeit, externen Kräften zu widerstehen, erfordern, ist eine optionale Genauigkeits- und Steifigkeitserweiterung erhältlich. Damit ist der M-950𝑖A/500 die perfekte Wahl für präzise und anspruchsvolle Aufgaben.
Roboter Nutzlast
500 kg
Roboter Reichweite
2830 mm
Achsanzahl
6
Datenblatt herunterladen

Vorteile für Ihr Unternehmen

Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Gesteigerte Produktivität

Nutzen Sie die Vorteile des superstarken und kompakten Handgelenks, das eine überragende Drehmoment- und Trägheitsleistung unterstützt und ein größeres Modell überflüssig macht.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Mehr Durchsatz

Maximieren Sie Ihren Durchsatz und profitieren Sie von kurzen Zykluszeiten und hoher Wiederholgenauigkeit mit der innovativen Servotechnologie von FANUC.
Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Einfache Integration

Vereinfachte Integration auch unter schwierigen Einbaubedingungen dank eines hervorragenden Verhältnisses von Gewicht (2500 kg) zu Traglast (500 kg).
Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Vielseitigkeit in einem großen Arbeitsbereich

Profitieren Sie von einem einfachen, vielseitigen und kosteneffizienten Design, das dank des seriellen Verbindungsmechanismus, der bis zu 395 Grad in Achse 3 unterstützt, einen großen Arbeitsbereich bietet.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Vorbereitet auf eine raue Umgebung

Ideal für staubige und feuchte Umgebungen: Die Schutzart IP67 für das Handgelenk und IP54 für das Gehäuse schützt den Roboter vor Feuchtigkeit und Staub.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Schlichtes Roboterdesign

Minimieren Sie das Risiko von Störungen bei Peripheriegeräten und verringern Sie die Wahrscheinlichkeit von Ausfallzeiten.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorausschauende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.

Technische Daten

Steuerung
Steuerung
R-30𝑖B Plus Controller
Allgemeine Eigenschaften
Roboter Nutzlast
500 kg
Roboter Reichweite
2830 mm
Achsanzahl
6
Schutz
Gehäuse Standard/optional
IP54
Handgelenk & J3-Arm Standard/optional
IP67
Montageposition
Boden
Ja

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Entdecken Sie die Produktserie

Robot M-950iA/500 at IREX 2023

M-950-Serie

Entwickelt für anspruchsvolle Aufgaben. Entdecken Sie jetzt unsere M-950-Serie!

Lassen Sie sich inspirieren