M-800/60-20B. Image for website.

M-800/60-20B

Der M-800/60-20B bietet eine außergewöhnliche Bahngenauigkeit und ist damit die ideale Lösung für hochpräzise Anwendungen wie Laserschneiden, Schweißen und andere genauigkeitskritische Prozesse. Er ist auf Leistung ausgelegt und steigert die Qualität Ihrer Ergebnisse, ohne die Produktionsgeschwindigkeit zu beeinträchtigen - so gehen Präzision und Effizienz Hand in Hand.
Roboter Nutzlast
60 kg
Roboter Reichweite
2040 mm
Achsanzahl
6
Datenblatt herunterladen

Vorteile für Ihr Unternehmen

Pictogram for High Rigidity (Robot) in black. SVG format.

Hohe Präzision

Ihre Wahl für außergewöhnliche Genauigkeit und Präzisionsleistung in verschiedenen Anwendungen dank seiner steifen und robusten Konstruktion.
Pictogram for Coordinated Welding (Robot) in black. SVG format.

Absolute Positionsgenauigkeit

Profitieren Sie von absoluter Positionsgenauigkeit dank der serienmäßigen FANUC 𝑖R Kalibrierungssignatur.
Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Leistungsstark

Verbessern Sie Ihre hochpräzisen Bahnanwendungen, wie z. B. 3D-Laserschneiden, mit einer außergewöhnlichen Hochgeschwindigkeitsleistung.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Nahtlose Integration

Vereinfachen Sie die Integration und senken Sie die Kosten dank integrierter Dienste wie der Standardkonfiguration mit 8 Eingängen und 8 Ausgängen sowohl für pneumatische als auch für elektrische Dienste.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorausschauende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.

Technische Spezifikationen

Steuerung
Steuerung
R-50𝑖A Controller
Allgemeine Eigenschaften
Roboter Nutzlast
60 kg
Roboter Reichweite
2040 mm
Achsanzahl
6
Schutz
Gehäuse Standard/optional
IP54
Handgelenk & J3-Arm Standard/optional
IP67
Montageposition
Boden
Ja

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Entdecken Sie die Produktserie

Image of M-800iA/60. EMO Hanover 2023. Application shows Laser welding of sheet metal. High res.

M-800 Serie

Mit der Serie M-800 erreichen Ihre hochpräzisen Anwendungen ein neues Niveau.

Lassen Sie sich inspirieren