Skip to main content
Image of LR Mate/7-7D Wash (LR Mate 200iD/7WP) from a left view. The FANUC LR Mate/7-7D Wash is a wash proof lightweight robot ideal for wet environments.

LR Mate 200𝑖D/7WP Wash

Der LR Mate 200𝑖D/7WP, ein 6-Achsen-Roboter, wurde speziell für optimale Leistung in nassen Umgebungen und Hochdruck-Waschanwendungen entwickelt. Sein Design ermöglicht eine einfache Integration in enge Räume und Maschinen, was seinen Nutzen erhöht. Für erhöhten Schutz bietet dieses Modell optionale Upgrades wie IP69K oder eine spülbare Roboteroption, die Robustheit und Langlebigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen gewährleistet.
Roboter Nutzlast
7 kg
Roboter Reichweite
717 mm
Achsanzahl
6
Datenblatt herunterladen

Vorteile für Ihr Unternehmen

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Waschbeständige Version

Ihre ideale Wahl für den Einsatz in nassen Umgebungen und Hochdruck-Waschanwendungen. Ein noch besserer Schutz ist mit der optionalen Schutzart IP69K oder einem spülbaren Roboter möglich.
Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Maximale Flexibilität

Reduzieren Sie die Zykluszeiten und profitieren Sie von flexibleren Zellendesigns, indem Sie mit der intelligenten Flip-over-Funktion mehrere Roboter in unmittelbarer Nähe arbeiten lassen.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Einfache Integration

Vereinfachen Sie die Integration und reduzieren Sie die Kosten dank 6DI/6DO auf dem J3-Achsenanschluss zur Unterstützung von On-Board-Greifern sowie integrierten Doppel-x2-Magnetventilen und Luftleitungen als Standard.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Vielseitigkeit für jede Situation

Erhöhen Sie die Flexibilität und sparen Sie Stellfläche durch die Montage an der Decke oder in einem Winkel.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorausschauende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.

Technische Daten

Steuerung
Steuerung
R-30𝑖B Plus Controller
Allgemeine Eigenschaften
Roboter Nutzlast
7 kg
Roboter Reichweite
717 mm
Achsanzahl
6
Schutz
Gehäuse Standard/optional
IP67/IP69K
Handgelenk & J3-Arm Standard/optional
IP67/IP69K
Montageposition
Boden
Ja
Deckenmontage
Ja
Winkel
Ja

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Entdecken Sie die Produktserie

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

LR Mate-Serie

Leicht und kompakt. Große Dinge kommen in kleinen Paketen. Entdecken Sie jetzt unsere LR Mate-Serie!

Lassen Sie sich inspirieren