Skip to main content
FANUC M-2000/900F-47A in a car sealer and transfer application. The FANUC M-2000/900F-47A is a heavy-duty robot designed for high-performance handling applications.

M-2000-Serie

Die FANUC M-2000-Serie ist die ultimative Lösung für die Handhabung extremer Traglasten mit unübertroffener Präzision. Dieser marktführende 6-Achsen-Roboter verfügt über eine beeindruckende Traglast von bis zu 2.3 Tonnen und eine Reichweite von bis zu 4.7 Metern, so dass Sie selbst die anspruchsvollsten Schwerlastaufgaben mit Zuversicht angehen können.

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, um Ihnen zu helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und das Beste aus Ihren FANUC Produkten herauszuholen.

Lassen Sie sich inspirieren

Lassen Sie sich vom Erfolg anderer inspirieren

Loop Technology case study picture.
M-2000 series supports the development of Loop Tehcnology FibreLINE composite preform automation system for the aerospace sector. The robots handle large, complex end effectors with exceptional precision, helping deliver breakthrough deposition rates, better cell access and repeatable quality for next-generation aircraft structures.
Loop Technology

High-Rate Composite Preform Automation Becomes a Reality

Loop Technology is using FANUC M-2000 series industrial robots to support the development of its FibreLINE composite preform automation system for the aerospace sector. The robots handle large, complex end effectors with exceptional precision, helping deliver breakthrough deposition rates, better cell access and repeatable quality for next-generation aircraft structures.

Success story about the successful implementation of FANUC heavy-duty robot M-2000iA/2300 and a FANUC Arc welding robot at NTM's Finnish plant
NTM

Schweres Heben für den Lkw-Bau

NTM konnte die Produktionskapazität für seine Abfallsammelfahrzeuge erhöhen, indem es sich für die Automatisierung der Nachtschicht entschied. Durch den Einsatz eines Schwerlastroboters, der bis zu zwei Tonnen heben kann und einer Lösung zum robotergestützten Schweißen kann das finnische Werk des Unternehmens nun unbemannt in der Nacht oder am Wochenende arbeiten.