Skip to main content
Image of Drive Systems - DD motor on a white background

DD-Motoren

Steigern Sie die Betriebseffizienz Ihres Unternehmens mit den hochmodernen Direct Drive (DD) Motoren von FANUC. Diese Motoren sind ein Meilenstein im Bereich der industriellen Automatisierung und bieten eine unvergleichliche Präzision, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit. Diese Motoren sind für hohe Geschwindigkeiten, hohe Präzision und wartungsfreien Betrieb ausgelegt und sind die ideale Lösung für Drehtische und Achsen.

Vorteile für Ihr Unternehmen

Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Großes Drehmoment mit Neodym-Magneten

Steht für starke und zuverlässige Leistung bei schweren Einsätzen. Ideal für anspruchsvolle Anwendungen.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Weiter Drehmomentbereich (35-10000 Nm)

Bietet eine Vielseitigkeit für verschiedene Bearbeitungsaufgaben, von leichten bis zu schweren Arbeiten.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Hochgeschwindigkeitsmodelle (bis zu 2000 RPM)

Sorgt für eine schnellere Bearbeitung und damit für eine höhere Produktivität. FANUC DD-Motoren eignen sich für Rundtische einer Werkzeugmaschine oder eine rotierende Achse von 5-Achs-Maschinen.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Geringe Betriebsschwankungen für Präzision

Minimiert Betriebsschwankungen, was zu einer höheren Genauigkeit bei der Bearbeitung führt.
Pictogram for Machine uptime (IoT) in black. SVG format.

Wartungsfreier Direktantrieb

Reduziert Ausfallzeiten und Wartungskosten und steigert die betriebliche Effizienz.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorbeugende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.


 

Lassen Sie sich inspirieren