M-710iC/70T

Multifunctionele robot voor montage bovenop en zware belastingen

Deze innovatieve serie lichtgewicht robots heeft een slanke pols, een starre arm en een compacte vormgeving. Deze bovenop te monteren versie is het lichtste model in de reeks en biedt een uitstekende herhaalbaarheid. De uiteenlopende bevestigingsmogelijkheden en de verwerkingsmogelijkheid van 70 kg besparen u vloeroppervlak.

AANTAL ASSEN

6

WERKBEREIK

1900 mm

PAYLOAD

70 kg

Datasheet downloaden

R-30iB Plus controller for FANUC robots

  • more flexible appearance
  • improved user interface with the new iHMI
  • setup guides for programming
  • increased memory (DRAM 1GB, FROM 256 MB) for an increased higher productivity
Learn more about the robot controller

Oneindig veel mogelijkheden

Haal nog meer uit uw industriële robot dankzij op maat gemaakte FANUC-accessoires en software opties zoals de iRPickTool of de DCS-veiligheidssoftware. Of maak uw robot pas echt intelligent met de unieke Learning Vibration Control die uw productiviteit geheel uit zichzelf verbetert.

Gemak

Meer gemak met iPendant Touch

Intelligentie

Ontdek de slimme zichtfuncties van FANUC

Interface

Lees meer over de FANUC R-30iB-controller
, geavanceerde technologie van een nieuwe generatie

Beweging

Bekijk onze speciale reeks oplossingen voor verbeterde beweging

Veiligheid

Met onze slimme veiligheidsvoorzieningen bespaart u ruimte en geld