Arc Mate 100iD/16S

Compact ontwerp om krappe ruimtes te bereiken - FANUC Arc Mate 100iD/16S lasrobot

Deze zeer veelzijdige robot is speciaal gemaakt voor compacte werkruimtes en kan ook aan het plafond gemonteerd worden. Het nieuwe ontwerp van de holle pols zorgt er voor dat payloads tot 16kg geen probleem zijn.

AANTAL ASSEN

6

WERKBEREIK

1103 mm

PAYLOAD

16 kg

DOWNLOAD DE BROCHURE

 

R-30iB Plus controller for FANUC robots

  • more flexible appearance
  • improved user interace with the new iHMI
  • setup guides for programming
  • increased memory (DRAM 1GB, FROM 256 MB) for an increased higher productivity
Learn more about the robot controller

Oneindig veel mogelijkheden

Haal nog meer uit uw industriële robot met maatwerk accessoires en softwaremogelijkheden van FANUC, zoals SpotTool, iRVision of Dual Check Safety (DCS) software. Maak uw robot slimmer en stel uw robot in staat om de eigen productiviteit te verbeteren met behulp van het unieke Learning Vibration Control.

Intelligentie

Ontdek FANUC's smart vision-functies

Gemak

Meer gemak met iPendant touch

Interface

Lees meer over een nieuwe generatie geavanceerde technologie met de FANUC R-30iB-controller

Beweging

Vind onze speciale reeks oplossingen voor verbeterde beweging

Veiligheid

Slimme veiligheidsfuncties besparen u ruimte en geld