CRX-30𝑖A Food
Partager
Le robot collaboratif CRX-30𝑖A/L Food est conçu pour les industries de l'alimentation et des boissons. Doté d'une graisse alimentaire NSF-H1, d'une peinture époxy blanche et d'un placage résistant à la rouille et aux produits chimiques, le CRX-30𝑖A Food est une solution idéale pour la manipulation des aliments, les environnements humides ou les exigences strictes en matière d'hygiène. Il a une charge utile de 30 kg et une portée de 1 756 mm - ce qui en fait le plus lourd de la gamme CRX de robots collaboratifs. Son Teach Pendant (TP) offre aux clients un moyen rapide et facile de programmer avec des caractéristiques conviviales et une fonctionnalité intuitive de glisser-déposer. Les cobots de la gamme CRX ne nécessitent aucune maintenance pendant 8 ans. Ils bénéficient de la fiabilité industrielle éprouvée que les clients de FANUC sont en droit d'attendre.
Charge utile du robot
30 kg
Portée du robot
1756 mm
Axes
6
Inspirez vous
Sélectionnez d'autres options ici
Applications
Industries
Une adaptation parfaite à votre application
Manutention
Automatisez la manutention des matériaux avec des robots industriels pour débloquer de nombreux avantages pour votre entreprise. Améliorez considérablement votre efficacité et votre productivité en réduisant le temps et les efforts nécessaires à la manutention manuelle. Laissez les robots fonctionner en continu sans fatigue pour garantir des performances constantes et minimiser les erreurs, ce qui se traduit par un débit plus élevé et des temps de traitement plus rapides.
Assemblage
Automatisez les processus d'assemblage avec des robots pour obtenir des avantages significatifs par rapport aux méthodes manuelles. Assurer une précision et une cohérence inégalées, en réduisant les erreurs et en garantissant une production de haute qualité. Augmenter la vitesse de production en permettant un fonctionnement continu sans fatigue, ce qui accroît le rendement. Améliorer l'efficacité, la qualité et la sécurité, faisant de l'automatisation un investissement stratégique pour toute opération de fabrication.
Inspection de la vision
La technologie d'inspection par vision améliore vos processus de fabrication grâce à des systèmes automatisés basés sur l'image qui inspectent et analysent les objets avec précision. Les solutions avancées d'inspection par vision utilisent des caméras, des capteurs et des logiciels de pointe pour capturer et traiter les images, détecter les défauts, mesurer les dimensions et s'assurer que vos produits répondent aux normes de qualité les plus élevées.
Des solutions sur mesure pour votre secteur d'activité
Agroalimentaire
L'alimentation et les boissons sont notre pain et notre beurre. Contactez-nous dès aujourd'hui pour mettre notre expérience en matière de robots dans l'industrie alimentaire et des boissons à votre service.
Robotique et automatisation pour l'industrie médicale
Améliorer l'efficacité de l'industrie médicale grâce à la robotique et à l'automatisation !