Skip to main content
Akim Metal - SMB

Le constructeur de tours CNC prend le contrôle de la production avec FANUC

Dans un monde où les composants d'ingénierie sont de plus en plus complexes, les machines-outils doivent disposer de capacités et de fonctions toujours plus étendues. Le modeste tour, pilier de l'industrie de l'usinage, en est un exemple. La marque SMB de la société Akim Metal, basée en Turquie, fabrique aujourd'hui des tours équipés de tourelles doubles servocommandées, de lunettes programmables, d'outils actifs, d'une contre-pointe programmable et d'un système d'automatisation intégré. Pour assurer un contrôle optimal des processus dans sa quête d'une qualité, d'une répétabilité et d'une productivité toujours plus grandes des pièces, l'entreprise utilise des systèmes CNC FANUC.
How to produce Advanced Technology

Les clés de la tâche au résultat

Tâche

Les utilisateurs modernes de tours CNC SMB exigent bien plus que des capacités conventionnelles telles que le tournage de face et de diamètre extérieur. Pour les ateliers d'usinage d'aujourd'hui, avides de performances, plus le tour peut effectuer d'opérations en un seul réglage, mieux c'est. SMB propose des produits de base tels que ses tours à double tourelle des séries TT850 et TT550 pour répondre à cette demande. Toutefois, un contrôle précis des processus est essentiel.

Solution:

Le 0𝑖-TF Plus de FANUC apporte la réponse. Ce système CNC fondamental est adapté aux applications de tournage, améliorant de manière optimale les fonctionnalités du tour. Akim Metal SMB profite également de la qualité et de la fiabilité de la technologie des moteurs FANUC, ainsi que des solutions d'automatisation et des connaissances approfondies de FANUC.

Résultat

Avec la technologie FANUC, les clients des tours SMB sont en mesure d'effectuer des opérations supplémentaires telles que le tournage en biseau, le perçage de trous, le chanfreinage, le rainurage, le tournage de profils, le filetage, le taraudage et l'emboutissage - d'une manière rapide, fiable, hautement répétable et précise. Les pièces excentrées ne posent aucun problème grâce à la fonction de double trajectoire offerte par la commande FANUC, qui gère les deux tourelles de manière indépendante. En résumé, les utilisateurs de tours à double tourelle SMB sont en mesure de réaliser plus de travail en moins de temps.

 

Les utilisateurs de tours à double tourelle SMB sont en mesure de réaliser plus de travail en moins de temps.

À propos d'Akim Metal

Akim Metal SMB peut s'appuyer sur plus de 50 ans d'expérience en tant que fabricant de tours pour des secteurs tels que l'automobile, les produits blancs, les moteurs industriels et l'aérospatiale. Basée à Istanbul, l'entreprise produit des tours CNC avec des systèmes d'automatisation intégrés afin de fournir à ses clients des solutions de haute technologie. Ses trois principes - qualité, coût et livraison - sous-tendent une approche orientée vers le client. Akim Metal SMB est accréditée ISO 9001, ISO/TS 16949 et ISO 14001.

EN SAVOIR PLUS SUR AKIM METAL
Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

La CNC FANUC permet d'améliorer de façon optimale les fonctionnalités du tour CNC

 

Akim Metal SMB met à profit ses connaissances et son expérience pour proposer à ses clients des tours CNC de haute technologie dotés d'une automatisation intégrée. Ses séries TT850C et TT550C à double tourelle en sont un bon exemple : elles sont dotées d'une broche puissante, d'une lunette programmable, de tourelles servocommandées, d'une contre-pointe programmable et d'outils vivants en option. Pour contrôler ces machines de pointe, l'entreprise s'appuie sur les systèmes CNC de FANUC.

" Notre équipe de recherche et développement travaille en étroite collaboration avec FANUC pour que nos clients puissent profiter pleinement de l'infrastructure de contrôle stable et fiable offerte par FANUC ", révèle Ali Fazil Böyet, directeur général d'Akim Metal.

Grâce à des solutions telles que la CNC 0𝑖-TF Plus de FANUC et à la technologie supérieure des moteurs, les utilisateurs de tours CNC sont en mesure d'effectuer des opérations telles que le tournage de face, le tournage de diamètre extérieur, le tournage en biseau, le perçage de trous, le chanfreinage, le rainurage, le tournage de profil, le filetage, le taraudage et l'emboutissage de manière rapide, hautement répétable et précise.

Akim Metal - SMB Case Study picture
Thanks to FANUC’s 0i-TF Plus CNC and superior motor technology, SMB lathe users are able to perform operations in a rapid, highly repeatable and accurate manner
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Devis de témoignages

Ali Fazil Böyet

Directeur général

 

Avec la fonction de double trajectoire offerte par le FANUC 0𝑖-TF Plus, les utilisateurs acquièrent la possibilité de gérer deux tourelles de manière indépendante. Cette fonction offre une efficacité supérieure dans les processus d'usinage complexes et multi-axes, ainsi que des temps de cycle rapides. En fin de compte, les utilisateurs peuvent exécuter plus de commandes en moins de temps.

 

Mais les systèmes CNC ne constituent qu'une partie de l'offre fournie à Akim Metal SMB. Grâce aux solutions d'automatisation de FANUC, le constructeur de machines-outils peut s'assurer que ses clients bénéficient d'une intégration transparente des robots, de systèmes de changement d'outils et de chargement/déchargement automatique, tout en contribuant aux processus de numérisation dans l'usine grâce à des protocoles de communication compatibles avec l'industrie 4.0.

 

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

 

" Grâce à notre étroite collaboration avec FANUC, nous intégrons les dernières technologies d'automatisation et de CNC dans nos processus de production et continuons à fabriquer des machines hautes performances et fiables ", déclare-t-il. "Parallèlement, notre étroite collaboration avec l'équipe de service et d'ingénierie de FANUC en Turquie permet à nos processus de production efficaces de se poursuivre sans interruption."

 

Akim Metal SMB dit porter la production de l'entreprise vers l'avenir avec les technologies FANUC et faire la différence dans l'industrie avec des machines-outils axées sur l'automatisation et la transformation numérique.

 

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

 

"Nous pensons que notre coopération avec FANUC - qui allie haute précision, qualité et efficacité - continuera à apporter des contributions significatives aux futures technologies de production", conclut Ali Fazil Böyet.

 

.

S'inspirer

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Études de cas FANUC

Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.