Le nouveau robot palettiseur pour charges utiles lourdes de FANUC permet de soulever plus de charges et de les empiler plus haut.
Le FANUC M-410/800F-32C est un robot de nouvelle génération capable d'effectuer sans effort la palettisation de charges utiles lourdes jusqu'à 800 kg. Ce robot robuste et rapide peut soulever plus et empiler plus haut pour optimiser les opérations de palettisation en fin de ligne, habilement soutenu par le nouveau contrôleur robot R-50𝑖A de FANUC avec son lot de fonctionnalités intelligentes et sa cybersécurité avancée.
Avec son impressionnante capacité de charge utile de 800 kg, le nouveau robot palettiseur FANUC M-410/800F-32C offre une augmentation significative par rapport à la capacité de 700 kg du modèle de la génération précédente, dont des centaines d'exemplaires sont opérationnels à travers l'Europe. Ce développement reflète la capacité éprouvée de FANUC à répondre à l'évolution des exigences du marché. Ce nouveau robot de palettisation est une alternative rentable, peu encombrante et flexible aux solutions de palettisation à couches conventionnelles standard actuellement sur le marché.
Paul Ribus, responsable de la coordination des ventes de robots en Europe chez FANUC, déclare : " La conception extrêmement rigide du M-410/800F-32C, qui est notre plus grand robot de palettisation, supporte également une modeste augmentation de la portée à 3,2 mètres. Avec la charge utile de 800 kg, cela permet d'empiler des charges utiles lourdes à la fois plus haut et plus large. En fait, les utilisateurs peuvent désormais atteindre une hauteur d'empilage supérieure à 3 mètres. Notre nouveau robot permet également une plus grande flexibilité dans la conception des préhenseurs. L'optimisation des opérations de palettisation exige souvent l'utilisation de préhenseurs complexes et multifonctionnels, dont beaucoup sont servo-motorisés [et lourds]. L'augmentation de la charge utile de notre M-410/800F-32C permet de répondre à ces exigences.
Avantageant une nouvelle ère de performances puissantes, le robot palettiseur FANUC M-410/800F-32C ne manque de rien en termes de vitesse ou de performances de mouvement. Un débit élevé dans les applications de palettisation et de chargement/déchargement est assuré par des temps de cycle rapides et une conception compacte. Ce robot à monter au sol a un encombrement inférieur à 900 x 800 mm et est doté d'une base compacte qui permet de l'installer dans des locaux à faible hauteur de plafond. Les utilisateurs peuvent garantir une haute performance dans les tâches de palettisation grâce à la cinématique avancée à 4 axes du robot, tandis que les performances de mouvement optimales sont obtenues grâce à la technologie servo de pointe. Comme tous les modèles de la gamme de robots palettiseurs de FANUC, le design épuré du M-410/800F-32C réduit les risques d'interférences périphériques. La clé de ce concept est une gestion intelligente des câbles, où les câbles et les tubes pneumatiques peuvent être acheminés à travers le poignet creux du robot, une conception qui sert également à prolonger la durée de vie des câbles.
Le nouveau contrôleur de robot R-50𝑖A de FANUC, qui offre des fonctions intelligentes, une intégration complète avec la technologie de détection visuelle 2D/3D RVision de FANUC 𝑖et une cybersécurité avancée, constitue un avantage supplémentaire pour les utilisateurs et les installateurs. En effet, les recherches de la société suggèrent qu'il s'agit du premier contrôleur de robot au monde à obtenir une certification tierce partie pour la cybersécurité internationale conformément à la norme IEC62443-4-1 et 4-2. Avec le R-50𝑖A, il devient possible de maximiser les performances du robot, de réduire le temps d'installation, d'améliorer la facilité d'utilisation et de minimiser la consommation d'énergie grâce à de nombreuses mesures d'économie d'énergie.
Pour améliorer le confort de l'utilisateur, un nouveau FANUC Teach Pendant léger avec panneau commande entièrement tactile a été introduit. Considéré comme le plus léger de sa catégorie avec seulement 750 g, le nouveau Teach Pendant améliore l'expérience de l'utilisateur en rendant la programmation à la fois plus rapide et plus facile. La technologie offre également plus de flexibilité pour la conception de l'IHM sur le Teach Pendant lui-même.
Pour améliorer encore les opérations de palettisation, le logiciel PalletTool 3 de FANUC, disponible en option, permet aux opérateurs de créer et de modifier des charges unitaires à partir du Teach Pendant FANUC Tablet, directement dans l'atelier. Les utilisateurs n'ont qu'à saisir les dimensions du produit et le logiciel fournit une liste de modèles de palettes possibles, ainsi que l'efficacité de l'espace pour chaque modèle.
Le logiciel PalletTool 3 de FANUC est disponible en option.