R-30𝑖B Compact Plus est utilisé pour la série FANUC SCARA. Il convainc par son design léger et très compact et est facile à intégrer.
Dimensions : 440 x 85 x 260 mm
Principaux avantages
Série
Programmation
Principaux avantages
Avantages pour votre entreprise
Gagner de l'espace au sol
Grâce à sa conception compacte, l'armoire compacte R-30𝑖B Plus utilise au mieux l'espace limité et peut même être empilée.
Contrôle convivial
Les robots FANUC SCARA utilisent 𝑖RProgrammer - une interface web qui vous permet de programmer le robot de manière simple et intuitive avec une tablette ou un ordinateur de bureau.
Intelligence prête à l'emploi
Tous les contrôleurs de robots R-30𝑖B Plus sont prêts à recevoir en standard des fonctions intelligentes telles que la vision, la force et le contrôle des interférences.
Logiciel sécurisé
Contrairement aux contrôleurs de robots basés sur PC qui utilisent Windows, les contrôleurs R-30𝑖B Plus utilisent le logiciel propriétaire de FANUC, ce qui signifie que vous n'aurez pas à vous soucier des virus, des pirates informatiques ou des problèmes de stabilité.
Série
Découvrez la gamme de contrôleurs R-30𝑖B Plus
Un contrôleur haute performance conçu pour une productivité plus intelligente. En savoir plus sur le contrôleur de robot de FANUC.
Se passant d'un 𝑖Pendant Touch, les robots FANUC SCARA utilisent le 𝑖RProgrammer intuitif - une interface web qui vous permet de programmer facilement avec une tablette ou un ordinateur de bureau.
Découvrez le boitier de programmation le plus léger de sa catégorie, avec un poids plume de seulement 750 g. Conçu pour être ergonomique, l’iPendant Touch FANUC garantit un confort optimal même lor...