Découvrez le pendentif d'enseignement le plus léger de sa catégorie, pesant seulement 750 g. Conçu avec une ergonomie moderne, le pendentif d'enseignement léger garantit le confort lors d'une utilisation prolongée. Sa taille compacte tient parfaitement dans la main, ce qui le rend facile à manipuler. Malgré sa forme mince, il est doté d'un grand écran facile à lire et d'un panneau tactile haute performance pour une utilisation intuitive, semblable à celle d'un smartphone. L'écran tactile est réactif même avec des gants, et sa facilité d'utilisation ainsi que son temps de réponse rapide rendent la programmation efficace et sans effort.
Principaux avantages
Caractéristiques principales
Principaux avantages
Avantages pour votre entreprise
Design moderne, ergonomique et léger
Avec un poids de seulement 750 grammes, la conception légère réduit la fatigue de l'opérateur, améliore la mobilité et l'ergonomie générale pour une expérience conviviale.
Facilité d'utilisation
Bénéficiez d'un écran tactile épuré et d'une interface utilisateur moderne. Vos interactions sont intuitives et directes, ce qui vous permet d'utiliser le robot avec un minimum d'effort et un maximum d'efficacité.
Fonctionnement avec des gants
Manipulez le panneau de commande en portant des gants de protection pour un fonctionnement réactif et efficace.
Fonctionnement efficace et rapide
Profitez de la vitesse de transition de l'écran 4D, du temps de réponse et de la facilité d'utilisation tactile.
Caractéristiques principales
Des fonctionnalités conçues pour votre réussite
Grand écran
Profitez d'un écran XGA de 6,4 pouces avec une résolution de 1024x768 pour une interface utilisateur facile à lire.
Écran tactile à haute sensibilité
Utilisez le panneau de commande comme un smartphone. Bénéficiez d'une résistance au bruit et d'une réduction du risque de dysfonctionnement dû aux fluides de coupe, à l'eau et aux environnements à faible bruit électrique.
Contrôles de pincement et de glissement à la manière d'une tablette
Manipulez et naviguez facilement dans l'interface à l'aide de gestes intuitifs. Pincez et faites glisser pour effectuer des zooms avant et arrière, déplacer des objets et ajuster les paramètres avec précision et facilité.