Cette innovation détecte et corrige les erreurs de pas à l'aide de capteurs et de logiciels de pointe, ce qui permet d'améliorer la précision, de réduire les déchets, d'allonger la durée de vie des machines et de réaliser des économies. Applicable à tous les secteurs, de l'aérospatiale aux appareils médicaux, elle établit de nouvelles normes en matière de précision et d'efficacité. Préparez-vous à une révolution dans la précision de fabrication.
Pour une précision nettement améliorée, une grille de compensation spéciale, calibrée en usine, assure la correction des erreurs de pas sur toute la surface de la table X-Y, au lieu d'un seul point central comme c'est le cas habituellement. Cette fonction est particulièrement utile pour le poinçonnage de grandes plaques.
AVANTAGES PRINCIPAUX
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
AVANTAGES PRINCIPAUX
Avantages pour votre entreprise
Précision accrue
Une grille de compensation calibrée en usine assure la correction des erreurs de pas sur toute la surface de la table X-Y, ce qui améliore considérablement la précision des coupes.
Réduction des déchets
La correction minimise les pertes de matériau au cours du processus d'électroérosion à fil, ce qui permet de réaliser des économies.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Des fonctionnalités conçues pour votre réussite
Détection et correction
Des capteurs et des logiciels de pointe permettent de détecter et de corriger en temps réel les erreurs de pas pendant le processus d'électroérosion à fil.
Grille étalonnée en usine
Une grille de compensation spéciale, calibrée en usine, assure la correction des erreurs de pas sur toute la surface de la table X-Y, plutôt que sur un seul point central.