FANUC ROBOSHOT 𝛼-S50𝑖B
Paylaş
Konektör, otomotiv, elektronik, medikal ve tüketim malları gibi çeşitli endüstriler için özel olarak tasarlanmış bu model, güvenilirlik ve performansın simgesi niteliğindedir. Otomotiv sektörü için karmaşık bileşenler kalıplıyor veya yüksek kaliteli elektronik parçalar üretiyor olsanız da, FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B serimiz tutarlı sonuçlar sağlar. Sıvı Silikon Kauçuk (LSR) malzemeleri işleme kabiliyetiyle, çok yönlü uygulamalar için ideal seçimdir ve bu da onu seçici üreticiler arasında en popüler seçenek haline getirir.
Ton
500 kN | 50 tonf
Kolon arası mesafe, HxV
360x320 mm
Vida çapı (mm)
18, 20, 22, 26, 28, 32 mm
İlham Alın
Buradan daha fazla seçenek seçin
Vaka Çalışmaları
Uygulamalar
Endüstriler
Başkalarının Başarılarından İlham Alın
TESY
TESY, ROBOSHOT ile Verimlilik Yolunda
Yüksek üretim verimliliği, düşük enerji maliyetleri ve gürültü emisyonları ile birlikte mükemmel teknik destek ve servis, müşterilerin FANUC'un ROBOSHOT tam elektrikli plastik enjeksiyon makinesinden bekleyebilecekleri özelliklerdir.
Poloplast
FANUC Sayesinde Optimize Edilmiş Kaynaklar ve Sürdürülebilir Enjeksiyon
Gıda ambalajlama endüstrisinde üretim hızlı, güvenilir ve temiz olmalıdır. Poloplast'ın FANUC'un ROBOSHOT enjeksiyon makinelerini tercih etmesi şaşırtıcı değildir. Anında verimlilik artışı ve enerji tasarrufuna ek olarak, makinelerdeki gelişmiş yazılım özellikleri, şirketin biyolojik olarak parçalanabilir ürün yelpazesini genişletirken üretkenliği daha da izlemesine ve artırmasına olanak tanır.
Uygulamanız için Mükemmel Uyum
Plastik Enjeksiyon
Plastik enjeksiyon, karmaşık, yüksek kaliteli plastik bileşenlerin hassas ve tutarlı bir şekilde üretilmesini sağlayan son derece verimli bir üretim sürecidir. Gelişmiş otomasyon ve robotik teknolojilerinden yararlanan bu teknoloji, büyük ölçekli üretim gerektiren endüstriler için vazgeçilmezdir ve nihai ürünün bütünlüğünden veya performansından ödün vermeden uygun maliyetli çözümler sunar.
Sektörünüze Özel Çözümler
Yiyecek & İçecek
Gıda ve içecek bizim işimiz. Gıda ve içecek sektöründeki robotlar konusundaki deneyimimizi sizin için kullanmak için bugün bize ulaşın.
Havacılık ve Uzay Endüstrisi için Gelişmiş Enjeksiyon
FANUC'un Gelişmiş Enjeksiyon Uzmanlığı ile Havacılık ve Uzay İmalatını Optimize Edin!
Otomotiv Endüstrisi için Gelişmiş Plastik Enjeksiyon
FANUC teknolojisi ile Otomotiv Enjeksiyon Mükemmelliği!
Medikal Endüstrisi için Gelişmiş Plastik Enjeksiyon
Tıbbi Üretim Süreçlerinde Tutarlılık ve Güvenilirlik!
Elektrikli Araçlar
Hiç kimse elektrikli araç üretimini otomatikleştirme konusunda FANUC'tan daha fazla deneyime sahip değildir. Tüm elektrikli araç üretim süreçlerinizi otomatikleştirmeye yardımcı olmamız için bize güvenin.