DO YOU FANUC?
Her otomasyon yolculuğu tek bir adımla başlar. FANUC’un ölçeklenebilir, hassas ve dayanıklı otomasyon çözümleriyle üreticilerin yeni fırsatların önünü nasıl açtığını ve sürdürülebilir başarıya nasıl ulaştığını keşfedin.
Geçmişten Güç Alıyoruz. Geleceğe Odaklanıyoruz.
Elli yıldır, yenilikçilik, güven ve otomasyon alanındaki mükemmelliğimizle imalat sektörünü birlikte şekillendiriyoruz. Bu ortak başarının ardındaki hikayeyi keşfedin.
FANUC’un Sizin İçin Bir Planı Var
FANUC Plans ile servis kapsamınızı ihtiyaçlarınıza göre şekillendirerek çalışma süresini en üst düzeye çıkarın, kaliteyi koruyun ve operasyonel verimliliğinizi artırın. Üstelik tüm bunları net ve öngörülebilir maliyetlerle gerçekleştirin.
FANUC Planlarını Keşfedin. Tanımlanmış Performans.
Yeni R-2000/E Serisi ile Tanışın
Uzun vadeli değer sunmak için geliştirildi. R-2000/E Serisi ile üretkenliği artırın, esnekliği geliştirin ve işletme maliyetlerini azaltın.
İşbirlikçi Robotlar
Daha fazla yük kapasitesi, daha geniş erişim mesafesi ve daha yüksek hız sunan FANUC işbirlikçi robotlarını keşfedin. Kolay programlamadan 8 yıllık bakım gerektirmeyen çalışmaya kadar, FANUC işbirlikçi robotları her türlü üretim ortamında güvenilir performans sunar.
Maksimum Kalite ve Maksimum Üretkenlik için Akıllı CNC
FANUC CNC, çoklu eksen ve çoklu yol uygulamalarını içeren zorlu işleme operasyonlarına cevap verir. Çok küçükten çok büyüğe, çok yumuşak malzemelerden çok sert malzemelere kadar, FANUC CNC en yüksek hassasiyet, kusursuz yüzey kalitesi ve mümkün olan en kısa çevrim süreleri arasında ideal dengeyi sağlar. Bu da verimsiz zamanın azalması ve çok parçalı kurulum operasyonlarında ortaya çıkan hataların ortadan kalkması anlamına gelir.
Dünyanın En Geniş Endüstriyel Robot ve Cobot Yelpazesi
100'den fazla modelle FANUC, dünyanın en geniş endüstriyel robot yelpazesini sunar. Çok çeşitli uygulamaları ve endüstrileri kapsayan FANUC robotları, kullanımı kolaydır ve uygulamaya özel seçenekler, basit entegrasyon, 2.3 t'ye kadar yük kapasitesi ve 4.7 m'ye kadar maksimum erişim sayesinde tam esneklik sağlar.
Kompakt CNC Dik İşleme Merkezleri
Yeni nesil ROBODRILL dik işleme merkezi, saatlik işleme hızında rakipsiz kalite ve hassasiyet vaat ediyor. 0,7 saniyelik rakipsiz takım değiştirme süresi ve 4 kg ağırlığındaki takımları işleyebilen tareti ile yeni gelişmiş versiyonlar, piyasadaki en hızlı ve en güçlü 5 eksenli CNC makinelerdir. Gelişmiş veya standart, her ROBODRILL dik işleme merkezi, inanılmaz performans ve rakipsiz verimlilik sunan gerçek bir yüksek hızlı çok yönlü makinedir.
Elektrikli Plastik Enjeksiyon Makineleri
FANUC ROBOSHOT, tornalama ve frezelemede kullanılan en son teknoloji CNC hassas teknolojisini elektrikli plastik enjeksiyona uygular. Sonuç olarak, daha yüksek hızlanma, en üst düzey hareket hassasiyeti ve son derece kısa çevrim süreleri elde edilir ve böylece büyük miktarlarda tutarlı yüksek kaliteli parçalar üretilebilir.
Tel Erozyon Makineleri
Tel Erozyon söz konusu olduğunda, doğruluk geleneksel olarak hız pahasına elde edilmiştir. Bu nedenle FANUC, yeni nesil ROBOCUT tel erozyon makinesini geliştirmiştir. α-C𝑖C serisi, çok yönlü ve çok işlevli makinelerden oluşur. İnanılmaz derecede uzun arıza aralıkları, düşük bakım gereksinimi, uzun ömür ve mükemmel çalışma süreleri ile bu geleceğe hazır tel erozyon makineleri, zaman tasarrufu ve birim maliyetlerin düşürülmesini sağlarken, üstün doğruluk ve kesme verimliliği sunar.
Üretkenliğinizi bir üst seviyeye mi taşımak istiyorsunuz?
FANUC, otomasyonu gelişmiş analitik ile bir araya getirerek, büyüklüklerine bakılmaksızın endüstriyel şirketler için daha akıllı ve daha hızlı iş kararları alınmasını sağlar. Daha iyi üretim kalitesi, performans, çalışma süresi ve OEE ile üretim verimliliğini artıran ölçeklenebilir IIoT ürünlerini keşfedin. IIoT çözümlerimiz sayesinde üretim süreçlerinizi daha verimli hale getirin.
FANUC Planları
Servis planlarımız, optimum makine çalışma süresi, tutarlı çıktı kalitesi ve uzun vadeli operasyonel verimlilik sağlamak için oluşturulmuştur. Tüm bunlar öngörülebilir maliyetler ve özel destek ile sunulur. Ürününüz ve ihtiyacınız ne olursa olsun, sizin için doğru FANUC Planı mutlaka vardır!
Operasyonel Verimliliğinizi Artırın
İşinizi kolaylaştırmak için FANUC dijital hizmet platformunu keşfedin:
E-MağazaÜrün kaydı ve genel bakışSiparişler ve Teklifler
Müşterilerimizin FANUC ile birlikte nasıl büyüdüğünü öğrenin
Dünyanın her yerindeki çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve büyük üreticiler için geniş bir otomasyon çözümleri yelpazesini kapsayan çeşitli vaka çalışmalarımızı inceleyin.
FANUC, 2025'in En Yenilikçi Şirketi seçildi
FANUC CORPORATION, Ar-Ge ve fikri mülkiyet alanındaki faaliyetleri nedeniyle 2025 yılı için dünyanın en yenilikçi 100 şirketi arasında gösterilmiştir.
Fabrika Otomasyonunda Global Ortağınız
FANUC ile iş birliği yaptığınızda, üretim operasyonlarınızı bir üst seviyeye taşımaya hazır otomasyon uzmanlarından oluşan küresel bir ağa erişim elde edersiniz. 105'ten fazla ülkede, dünya çapında 250'den fazla lokasyonda faaliyet gösteriyoruz. Güçlü yerel varlığımız, otomasyonu üretim sürecinize entegre etmeyi düşünürken yüz yüze görüşmenin önemini bildiğimiz için, size en yakın FANUC ofisiyle kolayca iletişime geçmenizi sağlar.
FANUC Ürünleriniz için Ömür Boyu Destek Alın
Otomasyon çözümleri genellikle işletmeniz için önemli bir yatırımdır ve bu nedenle, tüm yaşam döngüleri boyunca değerlerini en üst düzeye çıkarmak istersiniz. FANUC olarak, servisi ön planda tutuyor ve tüm FANUC ürünleri için esnek hizmet ve desteği, ihtiyacınız olan her an ve her yerde, 7/24 sunuyoruz.
Daha Sürdürülebilir Bir Gelecek İnşa Etme Taahhüdümüz
FANUC olarak, otomasyon çözümlerimize çevre korumasını entegre ederek sürdürülebilirliğe derin bir bağlılık duyuyoruz. Üretim teknolojilerimiz, enerji tüketimini azaltmayı, atıkların azaltılmasını teşvik etmeyi ve çevresel etkiyi en aza indirgemeyi amaçlayan sorumlu makine operasyonlarına öncelik vermektedir. Doğa koruma alanındaki ödüller ve ortaklıklarla, dünya çapında çevresel referanslarımızı sürekli iyileştirmeye çalışıyoruz.
FANUC, 2025'in En Yenilikçi Şirketi seçildi
FANUC CORPORATION, Ar-Ge ve fikri mülkiyet alanındaki faaliyetleri nedeniyle 2025 yılı için dünyanın en yenilikçi 100 şirketi arasında gösterilmiştir.
Tüm Üretim Süreçleri için Fabrika Otomasyon Çözümleri
Otomasyon için Endüstriler - FANUC, otomasyon zorluklarınızı çözmenize yardımcı olmak için tüm endüstrilere hizmet vermektedir.
Farklı Uygulamalar için FANUC Çözümleri ile Verimliliği, Hassasiyeti ve Üretkenliği Artırın
Yüksek hassasiyetli robotikten akıllı otomasyona kadar, üretim süreçlerinizi iyileştirecek çözümler sunuyoruz.
Fabrika Otomasyonunda Uzman Olun
FANUC Akademi
Eğitim için Çözümler
WorldSkills & Genç Yetenekler
FANUC ile Geleceğinizi Şekillendirin
FANUC Ekibine Katılın! Heyecan verici kariyer fırsatlarını keşfedin ve fabrika otomasyonunda dünya lideri bir şirketin parçası olun. FANUC ile potansiyelinizi bugün keşfedin!
Haberler ve Etkinlikler
Haberler
FANUC'tan en son güncellemeleri alın! Yeniliklerimiz ve sektörle ilgili görüşlerimiz hakkında bilgi edinmek için en son haberlerimizi ve basın bültenlerimizi okuyun.
Etkinlikler
Otomasyon ve robotik alanındaki en son gelişmeleri keşfetmek için bize katılın. Etkinliklerimizde FANUC ürünleri, canlı demolar ve ağ oluşturma fırsatları sunulmaktadır. Sizi bekliyoruz!
FANUC Bülteni
FANUC Bültenimizle hiçbir haberi kaçırmayın ve her zaman güncel kalın. Tek yapmanız gereken buradan kaydolmak. FANUC Haberlerimizi beğeneceğinizi umuyoruz!