CNC Freze
FANUC'un CNC Çözümleri ile İşlemenizi Geliştirin
FANUC frezeleme CNC'leri, yüksek hızda işleme, gelişmiş kontrol algoritmaları ve kullanıcı dostu arayüzler ile öne çıkar. Olağanüstü hassasiyet ve güvenilirlik sunarak karmaşık işleme görevleri için idealdir. Temel özellikleri arasında çok yönlü takım kullanımı, üstün yüzey kalitesi teknolojisi ve verimli takım yolu optimizasyonu bulunur. Bu CNC'ler, üretkenliği artırmak ve çeşitli imalat uygulamalarında tutarlı, yüksek kaliteli çıktı sağlamak için tasarlanmıştır.
FANUC ROBODRILL, frezeleme uygulamalarında yüksek hız, hassasiyet ve çok yönlülüğü ile tanınan kompakt CNC freze işleme merkezlerinden oluşan bir seridir. Çok çeşitli frezeleme görevlerini yerine getirmek üzere tasarlanmış olup, hem yüksek hacimli üretim ortamları hem de kalıp ve takım yapımı gibi düşük hacimli işler için uygundur.
İlham Alın
Başkalarının Başarılarından İlham Alın
EUROEDIL, FANUC Makineleriyle Daha Hızlı Kesim Hızları ve Daha Yüksek Verimlilik Elde Ediyor
EUROEDIL, yeni FANUC makineleriyle kesme hızını ve verimini artırarak müşterilerinin artan hacim taleplerini karşılamaya başladı. Ayrıca, şirketin kalıp kesme takımlarının doğruluğu ve hassasiyeti de gözle görülür şekilde arttı.
INHOM-98, FANUC Ekipmanlarının ve Hizmetlerinin Yüksek Kalitesine Güveniyor
Bir fabrikayı otomatikleştirirken, sistemlerin güvenilirliği verimlilikleri kadar önemlidir. Mükemmel bir bakım ve onarım hizmeti, büyük fark yaratabilir.
Vedos, FANUC ROBODRILL ile Hassasiyete Ulaşıyor
Yüksek hassasiyet, verimlilik ve maliyet arasında doğru dengeyi bulmak söz konusu olduğunda, hassas bileşen üreticisi Vedos, FANUC'un ROBODRILL dik işleme merkezlerine güveniyor.
Çok Yetenekli FANUC CNC, Dikey Tornalamayı Yeni Zirvelere Taşıyor
Tornalama gibi eski bir işlemi yeniden geliştirmek, insanüstü yaratıcılık ve yenilikçilik gerektirir. Dahası, bu yeni makine vizyonlarını ve konseptlerini gerçeğe dönüştürmek için son derece gelişmiş kontrol teknolojisi gerekir. Bu düşünceden hareketle, takım tezgahı üreticisi FFG Werke, çığır açan yeni dikey tornalama merkezini tamamlayacak gerekli kapasite ve performansa sahip bir CNC sistemi için nereye başvuracağını çok iyi biliyordu: FANUC.
FANUC robotları, RADMOT'ta 7/24 CNC işlemeyi mümkün kılıyor
Çeşitli takım tezgahları ve robotlardan oluşan otomatik CNC işleme hücreleri, akıllı tasarım ve entegrasyon gerektirir. Öyleyse, neden dünyanın en önde gelen CNC takım tezgahları ve robot üreticisi olan FANUC'a başvurarak süreci basitleştirmiyorsunuz? Polonya'nın önde gelen işleme hizmetleri sağlayıcısı RADMOT, robotlar arasında herhangi bir çarpışma olmadan 7 gün 24 saat kesintisiz çalışabilen, üç işleme merkezi ve iki robot içeren yeni bir CNC freze hücresi uygulamak istediğinde tam da bu stratejiyi izledi.
FANUC CNC Frezeleme Çözümleri ile Sektörünüzü Dönüştürün
Otomotiv
Havacılık ve Uzay
Elektronik
Medikal
Elektrikli Araçlar
Tüm Sektörler
Diğer Uygulamalar için Çözümlerimiz
FANUC'un Farklı Uygulamalara Yönelik Çözümleriyle Verimliliği, Hassasiyeti ve Üretkenliği Artırın
Yüksek hassasiyetli robotikten akıllı otomasyona kadar, üretim süreçlerinizi iyileştirecek çözümler sunuyoruz.