Robot Yelpazesi
En uygun seçeneği bulmak için robotlarınızı seriye göre arayın. FANUC olarak her türlü zorluğun üstesinden gelmek için gerekli robotlara, teknolojiye ve uzmanlığa sahibiz.
İhtiyaçlarınızı Mükemmel Robot Serisi ile Eşleştirin
İhtiyaçlarınıza en uygun endüstriyel robotu bulmak zor bir iş olabilir. Endüstriyel otomasyonun dünya lideri FANUC, seçim sürecinizi kolaylaştırmak için seriye göre sınıflandırılmış geniş bir robot yelpazesi sunarak bu işi hiç olmadığı kadar kolaylaştırıyor. Her FANUC robot serisi, benzersiz üretim zorluklarının üstesinden gelmek için özel güçlü yönlerle tasarlanmıştır.
Serilerimize Göz Atarken Dikkat Edilmesi Gereken Temel Faktörler
Uzmanlık
Malzeme taşıma, kaynak, boya, montaj veya tamamen farklı bir iş için robota mı ihtiyacınız var? FANUC, her görev için özel robotlar sunar.
Boyut ve Erişim
Ne kadar çalışma alanınız var? En uzak erişim mesafesi ne kadar olmalıdır? FANUC, çeşitli boyutlarda ve farklı erişim kabiliyetlerine sahip robotlar sunmaktadır.
Yük Kapasitesi
Robotunuzun kaldırması gereken ağırlık ne kadardır? FANUC, çevik ve hafif robotlardan ağır yükleri taşıyabilen güçlü makinelere kadar çeşitli seçenekler sunar.
Hız ve Performans
Yıldırım hızında hassasiyet mi yoksa daha dikkatli ve güçlü bir yaklaşım mı gerekiyor? FANUC, hem yüksek hızlı uygulamalar hem de olağanüstü kontrol gerektiren uygulamalar için uygun robotlara sahiptir.
FANUC Özel Robotlarını Keşfedin
Boya Serisi
40 yılı aşkın süredir boyama otomasyonunda endüstri standardı. Boya Serimizi şimdi keşfedin.
ARC Mate Serisi
Ark kaynağı uygulamaları için özel olarak üretilmiştir. ARC Mate Serimizi şimdi keşfedin!
CRX Serisi
Güvenli, esnek, uygulaması hızlı ve programlaması kolay. İşbirlikçi CRX Serimizi şimdi keşfedin!
CR Serisi
Piyasadaki en güçlü cobot. İşbirliğine yönelik CR Serimizi şimdi keşfedin!
FANUC Eklemli Robotları Keşfedin
LR Mate Serisi
Hafif ve kompakt. Büyük şeyler küçük paketlerde gelir. LR Mate Serimizi şimdi keşfedin!
LR-10 Serisi
Kompakt bir pakette hafif, güçlü ve uzun erişimli robot. LR-10 Serimizi şimdi keşfedin!
M-10 Serisi
Daha küçük robotlar için endüstri standardı - İnce, hızlı ve çok yönlü. M-10 Serimizi şimdi keşfedin!
M-20 Serisi
Yük kapasitesi, erişim ve eksen hızı açısından kendi sınıfında sektör lideridir. M-20 Serimizi şimdi keşfedin!
M-410 Serisi
Ağır görev hat sonu robotik paletleme uzmanı. M-410 Serimizi şimdi keşfedin!
M-710 Serisi
Orta yükler için ince bilekli, az yer kaplayan robot. M-710 Serimizi şimdi keşfedin!
M-800 Serisi
Yüksek hassasiyetli uygulamalarınızı M-800 Serisi ile yeni seviyelere taşıyın.
M-900 Serisi
Ağır yük kapasiteleri için kanıtlanmış dayanıklılık ve güvenilirlik. M-900 Serimizi şimdi keşfedin!
M-950 Serisi
Zorlu görevler için tasarlanmıştır. 500 kg'a kadar yükleri kaldırın. M-950 Serimizi şimdi keşfedin!
M-1000 Serisi
Büyük düşünün. Ürün yelpazemizdeki en büyük seri bağlantı robotu. M-1000 Serimizi şimdi keşfedin!
M-2000 Serisi
Piyasadaki en yüksek yük kapasiteli robot. M-2000 Serimizi şimdi keşfedin!
R-1000 Serisi
Orta boy yükler için çok yönlülük, güvenilirlik ve dünyaca ünlü performans robotları. R-1000 Serimizi şimdi keşfedin!
R-2000 Serisi
Yük kapasitesi gerektiren neredeyse tüm uygulamalar için sektör lideri. R-2000 Serimizi şimdi keşfedin!
FANUC Delta Robotlarını Keşfedin
M-1 Serisi
Benzersiz, ultra kompakt M-1 Delta Robot Serisini keşfedin ve yüksek hızlı küçük parça işleme alanında yeni bir boyuta geçin.
M-2 Serisi
Ultra hızlı toplama ve montaj için ideal seçim. M-2 Serimizi şimdi keşfedin!
M-3 Serisi
Yüksek hızlı küçük parça taşıma ve toplama için özel olarak tasarlanmış M-3 Serisini keşfedin.
DR-3 Serisi
Benzersiz, ultra kompakt DR-3 Serisini keşfedin ve yüksek hızlı küçük parça işlemede yeni bir boyuta geçin.
Robot Bulucu
Üretim İhtiyaçlarınıza Uygun İdeal FANUC Endüstriyel Robotu Bulun
Kompakt masaüstü robotlardan en ağır yükleri bile taşıyabilen son derece sağlam robotlara kadar, 21 serisi ve 100'den fazla özel model ile, her ihtiyacı, uygulamayı ve endüstriyi kapsayan piyasadaki en geniş endüstriyel robot yelpazesini sunuyoruz.
Robot Bulma Aracımızın yardımıyla, size en uygun FANUC robotunu bulun.