CR Serisi
FANUC CR Serisi işbirlikçi robotlarla üretim hattınızın verimliliğini ve güvenliğini artırın. FANUC'un ünlü güvenilirliği ve kullanım kolaylığı ile desteklenen, piyasadaki en yüksek taşıma kapasitesini seçin.
En Güçlü Cobot ile Tanışın
50 kg'a kadar olağanüstü taşıma kapasitesiyle CR-35𝑖B, genellikle kaldırma yardım cihazları veya özel ekipman gerektiren çeşitli uygulamalarda operatörlerle birlikte çalışabilir. CR-35𝑖B, sektörün en güçlü cobotu olmasının yanı sıra geniş bir çalışma alanına ve küçük bir kurulum alanına sahiptir, bu da onu dar alanlar için ideal hale getirir. Daha akıcı ve daha hafif mekanik ünite, güvenlik için FANUC'un en son sensör teknolojisini içerir.
İlham Alın
Buradan daha fazla seçenek seçin
Vaka Çalışmaları
Uygulamalar
Endüstriler
Başkalarının Başarısından İlham Alın
STIHL
Cobot Çalışanların Fiziksel Yükünü Hafifletiyor
Kalite kontrolleri ve paketleme fiziksel olarak zorlayıcı olabilir. Ancak, işbirlikçi robotların entegrasyonu bu tür faaliyetlerin ergonomisini önemli ölçüde artırabilir.
Uygulamanız için Mükemmel Uyum
Paletleme
Paletleme işleminizi otomatikleştirerek, operasyonlarınızın hem güvenliğini hem de verimliliğini artırabilirsiniz. Geniş seçenek yelpazesinden, çeşitli boyutlar, yük kapasiteleri, döngü süreleri ve hassasiyet ihtiyaçlarına en uygun çözümü bulabilir ve ürünlerinizin en üst düzeyde özenle taşınmasını sağlayabilirsiniz.
Malzeme Taşıma
Endüstriyel robotlarla malzeme taşımayı otomatikleştirerek işletmeniz için sayısız avantaj elde edin. Manuel taşıma için gereken zaman ve çabayı azaltarak verimliliği ve üretkenliği önemli ölçüde artırın. Robotların yorulmadan kesintisiz çalışmasını sağlayarak tutarlı performans elde edin, hataları en aza indirin, daha yüksek verim ve daha hızlı işlem süreleri elde edin.
Montaj
Robotlarla montaj süreçlerini otomatikleştirerek manuel yöntemlere göre önemli avantajlar elde edin. Benzersiz hassasiyet ve tutarlılık sağlayarak hataları azaltın ve yüksek kaliteli çıktıları garanti edin. Yorulmadan kesintisiz çalışmayı mümkün kılarak üretim hızını artırın ve verimliliği yükseltin. Verimliliği, kaliteyi ve güvenliği artırarak otomasyonu her türlü üretim operasyonu için stratejik bir yatırım haline getirin.
Sektörünüze Özel Çözümler
Havacılık ve Uzay Endüstrisi için Robotik ve Otomasyon
FANUC'un gelişmiş robotik teknolojisi: havacılık ve uzay üretim süreçlerini optimize ediyor.
Otomotiv Endüstrisi için Robotik ve Otomasyon
Otomotivde mükemmellik: FANUC'un çok yönlü otomasyon çözümleri.
Elektrikli Araçlar
Hiç kimse elektrikli araç üretimini otomatikleştirme konusunda FANUC'tan daha fazla deneyime sahip değildir. Tüm elektrikli araç üretim süreçlerinizi otomatikleştirmeye yardımcı olmamız için bize güvenin.
Yiyecek & İçecek
Gıda ve içecek bizim işimiz. Gıda ve içecek sektöründeki robotlar konusundaki deneyimimizi sizin için kullanmak için bugün bize ulaşın.