FL-net (FANUC Robot bağlantısı)
Paylaş
Veri paylaşımı için Ethernet tabanlı bir veriyolu olan FL-NET ile kolay bağlantı, kontrolörler arasında güvenlik sinyallerini iletme özelliği. ROBOSHOT'un CNC Kontrolü, entegrasyonu kolaylaştırarak hataları azaltır.
Buradan daha fazla seçenek seçin
Vaka Çalışmaları
İlgili Ürünler
Başkalarının Başarılarından İlham Alın
Poloplast
FANUC Sayesinde Optimize Edilmiş Kaynaklar ve Sürdürülebilir Enjeksiyon
Gıda ambalajlama endüstrisinde üretim hızlı, güvenilir ve temiz olmalıdır. Poloplast'ın FANUC'un ROBOSHOT enjeksiyon makinelerini tercih etmesi şaşırtıcı değildir. Anında verimlilik artışı ve enerji tasarrufuna ek olarak, makinelerdeki gelişmiş yazılım özellikleri, şirketin biyolojik olarak parçalanabilir ürün yelpazesini genişletirken üretkenliği daha da izlemesine ve artırmasına olanak tanır.
Uygulamanız için Mükemmel Uyum
ROBOSHOT Robot Paketi
ROBOSHOT Robot paketi, FANUC robotlarını sadece birkaç adımda kurmanızı sağlar. Robotlar, parçaların yüklenmesi ve boşaltılması, montaj, toplama ve yerleştirme işlemleri için kolayca kullanılabilir ve ergonomik olarak tasarlanmış çalışma alanı, makineye kolay erişim sağlar.
Insert Kalıplama
ROBOSHOT ve robotlarımızla uyumlu insert kalıplama, hassas programlama kullanarak parçaları kalıplara yerleştirir ve manuel hizalama adımlarını ortadan kaldırır. Bu, başarılı entegrasyon için çok önemli bir faktördür.
LR Mate Serisi
Hafif ve kompakt FANUC LR Mate Robot Serimiz bunun kanıtıdır: Büyük şeyler küçük paketlerde gelir. En çok yönlü akıllı robotla tanışın.
M-10 Serisi
İnce, hızlı, çok yönlü. FANUC M-10 serisi, hızın çok önemli olduğu küçük yük uygulamaları için ideal seçimdir. Kablo entegreli kolun ve içi boş bilek tertibatının aerodinamik tasarımı, dar çalışma alanlarında bile zahmetsiz çalışma sağlar.
M-20 Serisi
FANUC M-20 serisi ile güç ve performansa odaklanın. Amaca yönelik tasarım, robot işlevselliğini zahmetsizce iyileştirir. Tüm yardımcı programlar kolun içinde düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden, takılma, yırtılma ve sürtünme gibi giydirme sorunları artık geçmişte kaldı. Çoklu malzeme taşıma için ideal olan M-20, orta yük kapasiteli görevler için mükemmel bir seçimdir.