Kalite, güvenilirlik ve tekrarlanabilirlik, medikal ürün üretiminde çok önemlidir. Örneğin, birçok medikal ürünün şeffaflığı, gaz tahliyesi ve viskozite değişiklikleri ile başa çıkmayı gerektirir. Burada, ön enjeksiyon ve AI Ölçüm Kontrolü işlevleri, tutarlılığı sağlamak için bu sorunları ortadan kaldırır. Ayrıca, standart olarak sunulan 6 farklı vida ile ROBOSHOT kullanıcıları farklı ürünleri kolayca uyarlayabilir.
FANUC'un hassas teknolojisinin gücünü kullanan enjeksiyon prosesimiz, medikal üretim için gerekli olan maksimum kalite, güvenilirlik ve tekrarlanabilirlik sağlar. Gelişmiş sistemlerimizle, gaz tahliyesi veya viskozite değişikliği ile ilgili endişeler ortadan kalkar ve her seferinde kusursuz üretim sağlanır. Entegre sıcak yolluk kontrolü, işlemleri kolaylaştırırken, kalite güvencesi ve geçmişe dönük izlenebilirliğe olan bağlılığımız, kolay izleme ve tutarlılık sağlar. Karlı çok yönlülük, işlemimizin temelini oluşturur. Çeşitli ürün gereksinimleri için altı farklı vida boyutu sunar ve standart olarak işlem grafikleri ile üretim verimliliğini ve mükemmelliğini net bir şekilde görmenizi sağlar.
FANUC ile Yüksek Verimli Üretim
Hassas Enjeksiyon
Insert Kalıplama
FANUC'un plastik enjeksiyon çözümleri, medikal endüstrisinde yüksek verimli üretimi yeniden tanımlıyor. Makinelerimiz, medikal sınıf malzemelerin karmaşık özelliklerini işlemek için donatılmış olup maksimum kalite ve tutarlılık sağlar. Entegre sıcak yolluk kontrolü ve proses grafikleri standart olarak sunulur ve üreticilere operasyonlarını net ve kontrollü bir şekilde görüntüleme olanağı sunarak her döngünün medikal üretimdeki en yüksek standartları karşıladığından emin olmalarını sağlar.
Hassasiyetin çok önemli olduğu medikal bileşenler için FANUC'un hassas enjeksiyon teknolojisi rakipsizdir. Gaz tahliyesi ve viskozite dahil olmak üzere süreçler üzerinde mutlak kontrol sağlayan makinelerimiz, tekrarlanabilirlik ve üstün ürün kalitesi garanti eder. Altı farklı vida boyutundan seçim yapma olanağı, karlı bir çok yönlülük sağlar ve FANUC'un sistemini bir dizi hassas medikal ürün için ideal hale getirir. Ayrıca, kolay kalite güvencesi ve geçmişe dönük izlenebilirlik, her kalıpta güvenilirliğe olan bağlılığımızı vurgular.
FANUC'un ROBOSHOT'ı, insert kalıplama uygulamalarında mükemmeldir ve metal parçaları kalıplanmış plastiğe olağanüstü bir hassasiyetle yerleştirmek için hassasiyet ve güvenilirlik sunar.
Yüksek hacimli plastik parçalar; ince duvarlar; sıfır hata; kısa otomotiv teslim süreleri; yüksek enerji verimliliği gereksinimleri. Giderek artan sayıda üretici, FANUC'un ROBOSHOT yüksek performanslı, tamamen elektrikli enjeksiyon makinelerine yatırım yaparak bu ortak meydan okumalarla mücadele etmektedir. Bunların arasında SIMON Plastics de bulunmaktadır.
Otomasyon için Endüstriler - FANUC, otomasyon zorluklarınızı çözmenize yardımcı olmak için tüm endüstrilere hizmet vermektedir.