FANUC, standart kalıplama, insert kalıplama, çok bileşenli kalıplama, hassas ve optik parçalar ile LSR teknolojilerine kadar her şeyi kapsayan kapsamlı enjeksiyon çözümleriyle otomotiv üretimini geliştirir. Teklifimiz, 15T ila 500T arası makinelerin ötesine geçerek, çeşitli bileşenlerin verimliliğini ve kalitesini artıran sofistike otomasyon sistemlerini de içermektedir. Son teknoloji makineler ve kesintisiz otomasyonun bu kombinasyonu, iç, dış ve optik bileşenler için endüstrinin yüksek standartlarını desteklemektedir. FANUC ile otomotiv üretiminde yenilikçiliği ilerletmek somut bir başarı haline gelir.
Gaz tahliyesi ve plastikleştirme süresi ve hacmindeki değişiklikler gibi zorlukların üstesinden gelmek için özel işlevlerle donatılmış FANUC'un ROBOSHOT'ı, otomotiv bileşenlerinin yüksek hacimli üretiminde mükemmeldir. Piyasanın en güvenilir makinesi olarak tanınan ROBOSHOT, kusursuz parçaları hızlı bir şekilde üretir ve minimum bakım gerektirir. Otomotiv endüstrisindeki sık üretim vardiyalarına uyum sağlama kabiliyeti, altı farklı vida boyutu seçeneği sayesinde rakipsizdir. Bu özellik, ROBOSHOT'ın benzersiz çok yönlülüğünü garanti eder ve üreticilerin tek bir makineyle çok çeşitli görevleri yerine getirerek operasyonları kolaylaştırmasını ve verimliliği artırmasını sağlar. Ayrıca, ROBOSHOT'ın gelişmiş güç geri kazanım özelliği, akıllı enerji geri kazanımı sağlar: Bu, hem CO₂ emisyonları hem de enerji faturaları açısından büyük bir tasarruf anlamına gelir.
Hassas Mühendislik Parçaları
En Yüksek Tasarım Kalitesi
Kusursuz Optik Bileşenler
Çok Malzemeli Kalıplama
Insert Kalıplama
Çok Bileşenli Kalıplama
Kalıp İçi Etiketleme
LSR Enjeksiyon
Sürdürülebilirlik ve CO₂ emisyonu
FANUC ROBOSHOT, otomotiv montajında kullanılan dişliler, rulmanlar ve diğer kritik bileşenler gibi hassas mühendislik parçalarının üretimi için doğru çözümdür. ROBOSHOT'ın yüksek hızı ve hassasiyeti, bu karmaşık ve önemli parçaların güvenilir bir şekilde üretilmesine katkıda bulunur.
Gösterge paneli kaplamaları, düğmeler ve paneller gibi otomotiv iç bileşenleri, tasarım özelliklerini karşılamak için hassas kalıplama gerektirir. FANUC ROBOSHOT'ın gelişmiş kontrol ve izleme özellikleri, iç elemanların ve konektörler gibi karmaşık parçaların üretiminde tutarlı kalite elde edilmesine yardımcı olur.
Otomotiv aydınlatma sistemlerinde lensler ve ışık kılavuzları gibi optik bileşenlerin kullanıldığı uygulamalarda, ROBOSHOT'ın hassasiyeti, parçaların olağanüstü netlikte ve minimum kusurla kalıplanmasını sağlayarak otomotiv endüstrisinin zorlu kalite standartlarını karşılar.
ROBOSHOT'ın çok yönlülüğü, tek bir kalıpta farklı malzemelerle otomotiv bileşenlerinin üretilmesine olanak tanıyan çok malzemeli kalıplamaya kadar uzanır. Bu özellik, sert ve esnek malzemelerin birleştirilmesi gibi farklı özelliklere sahip hibrit parçalar oluşturmak için faydalıdır.
FANUC'un ROBOSHOT'ı, insert kalıplama uygulamalarında mükemmeldir ve metal parçaları kalıplanmış plastiğe olağanüstü bir hassasiyetle yerleştirmek için hassasiyet ve güvenilirlik sunar.
FANUC'un ROBOSHOT ürünü, kalıplama uygulamalarında olağanüstü performans gösterir ve farklı malzemeleri sorunsuz bir şekilde birleştirerek dayanıklı, yüksek kaliteli otomotiv bileşenleri üretir.
FANUC ROBOSHOT, kalıp içi etiketleme (IML) uygulamalarını geliştirerek yüksek çözünürlüklü yüzeyler için etiketlerin plastik bileşenlere hassas ve verimli bir şekilde entegrasyonunu sağlar.
FANUC'un ROBOSHOT'ı, LSR uygulamalarında mükemmeldir ve sıvı silikon kauçuk kalıplamada benzersiz bir doğruluk ve tutarlılık sunar.
%100 elektrikle çalışan eksen teknolojisi ile FANUC ROBOSHOT size maksimum enerji verimliliği ve minimum CO₂ emisyonu sağlar.
Piyasada çok sayıda plastik enjeksiyon makinesi bulunmaktadır, ancak çoğu modern üretici esneklik, enerji verimliliği ve performansa dayalı temel özellikler arar. Sonuç olarak, hızlı takım değişimi ve tamamen elektrikli düşük enerji tüketimi potansiyeline sahip yüksek performanslı FANUC ROBOSHOT, rekabet gücünü artırmak ve pazar payını büyütmek isteyen tüm plastik ürün üreticileri için kanıtlanmış bir seçimdir. Bu konuda referans verebilecek şirketlerden biri Macaristan merkezli Viskiplast'tır.
Yüksek hacimli plastik parçalar; ince duvarlar; sıfır hata; kısa otomotiv teslim süreleri; yüksek enerji verimliliği gereksinimleri. Giderek artan sayıda üretici, FANUC'un ROBOSHOT yüksek performanslı, tamamen elektrikli enjeksiyon makinelerine yatırım yaparak bu ortak meydan okumalarla mücadele etmektedir. Bunların arasında SIMON Plastics de bulunmaktadır.
Otomasyon için Endüstriler - FANUC, otomasyon zorluklarınızı çözmek için tüm endüstrilere hizmet vermektedir.