M-710iD/50M

Sokoldalú többcélú robot

Az 50 kg teherbírású és egyedülállóan ívelt J2 karral rendelkező hattengelyes M-7100iD/50M robotot az interferencia és az ütközések kockázatának csökkentésére tervezték. Ez a modell megtartja a jól bevált M-710-es robot kialakítását, optimalizálva a súly és a hasznos teherbírás hatékonyságát. A megnövelt teherbíráson és költséghatékonyságon túl a teljesen zárt kialakítás teszi sokoldalú és megbízható választássá a különféle ipari alkalmazásokhoz. A zárt kialakítás robusztus védelmet nyújt a vízzel és porral szemben, megvédi a kritikus alkatrészeket, például a reduktorokat és a kábeleket is.

TENGELYEK SZÁMA

6

KINYÚLÁS

2606mm

TEHERBÍRÁS

50kg

ADATLAP LETÖLTÉSE

R-30iB Plus vezérlő FANUC robotokhoz

  • rugalmasabb megjelenés
  • továbbfejlesztett kezelőfelület az új iHMI-vel
  • telepítési útmutatók a programozáshoz
  • megnövelt memória (DRAM 1 GB, 256 MB-tól) a nagyobb termelékenységért
Tudjon meg többet a robotvezérlőről

Végtelen lehetőségek

Hozzon ki még többet az ipari robotjából testre szabott FANUC tartozékokkal és szoftverekkel, mint a SpotTool, az iRVision és a Dual Check Safety (DCS). Tegye még okosabbá robotját az egyedi Learning Vibration Control használatával, hogy önmaga javításával növelje a termelékenységét.

Kényelem

Nagyobb kényelem az iPendant Touch segítségével

Intelligencia

Fedezze fel a FANUC okos látó funkcióit

Interfész

Ismerje meg a fejlett technológia új nemzedékét a FANUC R-30iB Plus vezérlővel

Mozgások

Ismerje meg a mozgások javítását célzó megoldásainkat

Biztonság

Az intelligens biztonsági megoldásokkal helyet és pénzt takaríthat meg.