Könnyűsúlyú, erős és nagy kinyúlású robot kompakt csomagban

"Az LR-10 sorozat egy teljesen zárt, IP67-es védettségű robotszéria. Kis súlyuknak és nagyon kompakt kialakításuknak köszönhetően ezek a robotok tökéletesen alkalmasak szűk munkaterületeken való használatra. Az LR-10 sorozat mindenféle anyagkezelési alkalmazáshoz alkalmas, például közvetlenül szerszámgépbe történő be- és kirakodáshoz vagy a logisztikai iparban nagy sebességű felszedéshez és csomagoláshoz közvetlenül a szállítószalagon.

A nagy teljesítményű csuklónak köszönhetően az LR-10 ideális precíz és kifinomult összeszereléshez mind a 6 szabadságfokon. Kiválóan alkalmas elektromos járművek akkumulátorainak vagy napelemek összeszerelésére. A kiváló súly/hasznos teher aránynak és a hosszú kinyúlásnak köszönhetően az LR-10 sorozat nagyon könnyen felszerelhető ipari önvezető járművekre (AGV). A robotikai opciók teljes skálája, valamint a FANUC látásérzékelők és egyéb intelligens funkciók hozzáadásának lehetősége rendelkezésre áll, ami tovább növeli a rugalmasságot."

TENGELYEK SZÁMA

6

KINYÚLÁS

1101 mm

TEHERBÍRÁS

10 kg

Hogyan segíthetünk a hatékonyság növelésében? Szakembereink szívesen nyújtanak segítséget.

KAPCSOLATFELVÉTEL