ROBOTIKAI SZAKÉRTELEM ISKOLÁKNAK ÉS EGYETEMEKNEK

Minden robotikai alapképesség egy célirányos robotikacsomagba foglalva

A FANUC-nál szenvedélyünk az automatizálás. Az automatizált megoldások jelentősen hozzájárulnak a gyártás gazdaságosabbá tételéhez, fokozzák a hatékonyságot, javítják a minőséget és minimalizálják a költségeket.

Az ágazat előtt álló izgalmas jövő fényében az oktatás is nagy szenvedélyünk. Ezért alkottuk meg a különböző FANUC oktatócsomagokat, az Ön igényeinek megfelelően.

A FANUC meglévő oktatási cellája, amely egy alapkivitelű FANUC ER-4iA ipari robotot tartalmaz, továbbra is nagy népszerűségnek örvend. Oktatási csomagjaink kínálata azonban most új lehetőséggel bővül, a FANUC CRX oktatási cella egy kollaboratív robottal lehetővé teszi, hogy az iskolák, főiskolák, egyetemek, képzési központok és OEM-képző létesítmények tanulói többféle automatizálási koncepció közül választhassanak.

A diákok igényeinek megfelelően összeállított minden igéynt kielégítő robotikai képző csomag segítségével a fiatalok első kézből szerezhetnek tapasztalatot a legmodernebb ipari és kollaboratív robotok programozásáról és működtetéséről. A csomag tartalma nagymértékben releváns a modern gyári alkalmazások szempontjából, és mindent tartalmaz, amire az oktatóknak szükségük lehet a robotok programozásához és működtetéséhez. 

Standard oktatócsomag

A jövő robottechnikai szakemberei profitálhatnak a FANUC oktatási cellájából, amely egyszerű csatlakoztatás után azonnal használható (plug and play) megoldás. Ennek az oktatási cellának a középpontjában egy FANUC ER-4iA ipari robot áll.

További információk

Kollaboratív oktatócsomag

A kobot megoldások iránti kereslet folyamatos növekedésével a CRX oktatási csomag egy újfajta robotképzést kínál. Egy FANUC CRX-10iA kollaboratív robotot és az alapvető programozási készségek tanításához szükséges összes funkciót tartalmazza.

További információk

A WorldSkills büszke partnere

A FANUC 1956 óta tölt be úttörő szerepet a numerikus vezérlésű gépek fejlesztésében az automatizálási ágazatban. Jelenleg világszerte több mint 750 000 FANUC robot működik. 2018-ban a FANUC büszkén csatlakozott a WorldSkills programhoz globális partnerként. Ezzel a partnerséggel szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy fiatalokat készítsünk fel a robotikai iparra a világ minden tájáról. A világszerte üzembe helyezett robotok száma az elmúlt 10 évben drámai növekedésen ment keresztül. A FANUC elkötelezett célja a fiatalabb generáció oktatásának támogatása, hogy felkészítsük őket az új robotikai munkakörök ellátására. Úgy gondoljuk,
hogy az oktatás támogatása fontos részét képezi a
globális gyártás fejlődéséhez való hozzájárulásunknak is.

Miért a FANUC-ot válassza?

Mivel a FANUC gyártja az ipari robotok legszélesebb választékát a világon, valamint a mozgatási alkalmazásokhoz dedikált megoldások széles skáláját. A világszerte 750 000 telepített egységgel a FANUC robotok mindenütt megtalálhatók a gyárakban és a termelési létesítményekben.

A FANUC oktatási csomagjával könnyedén megtanulhatja az ipari robotok programozását és működtetését. További információkért forduljon a magyarországi képviselethez.