M-710iD/50M

Wide range multipurpose robot

The six-axis robot M-710iD/50M, with a 50 kg payload capacity and a uniquely curved J2 arm is designed to reduce interference and collision risks. This model maintains the well-proven M-710 design, optimised for weight and payload efficiency. Enhanced with increased load capacity and cost-effectiveness, its fully enclosed design offers robust protection against water and dust, safeguarding critical components like reducers and cables, making it a versatile and reliable choice for diverse industrial applications.

AXIS ROBOT

6

REACH

2606mm

LOAD CAPACITY

50kg

Download Datasheet

Controlador R-30iB Plus para robots FANUC

  • apariencia más flexible
  • Interfaz de usuario mejorada con la nuevaiHMI
  • Guías de configuración para programación
  • Mayor memoria (DRAM 1GB, a partir de 256 MB) para una mayor productividad
Más información sobre el controlador del robot

Infinitas posibilidades

Saque más partido a su robot industrial con los accesorios y opciones de software personalizados de FANUC, tales como iRPickTool o el software de seguridad DCS. La tecnología exclusiva Learning Vibration Control hace que su robot sea más inteligente y capaz de mejorar automáticamente su propia productividad.

Comodidad

Más comodidad con iPendant táctil

Inteligencia

Descubra las funciones de visión inteligente de FANUC

Interfaz

Conozca una nueva generación de tecnología avanzada con el controlador FANUC R-30iB

Motion

Conozca nuestra gama de soluciones especializadas para mejorar el movimiento

Seguridad

Funciones de seguridad inteligentes que ahorran espacio y dinero