The FANUC M-410/315F-31C is a robot specifically designed for palletising and handling applications.

M-410𝑖C/315

M-410𝑖C/315, verimli paletleme ve malzeme taşıma için tasarlanmış güçlü bir 4 eksenli paletleme robotudur. İçi boş bilek tasarımı, kablo takılmasını ve bakım ihtiyacını en aza indirerek çalışma süresini artırır. 315 kg'a kadar yükleri taşıyabilen bu robot, yüksek hızlı paletleme ve taşıma uygulamaları için mükemmeldir. İnce kolu ve yüksek bilek hareketleri, dar alanlarda bile hassas ve hızlı işlemler yapılmasını sağlar. M-410𝑖C/315, iki metre yüksekliğe kadar paletleri istiflemede mükemmeldir, çalışma alanını optimize eder ve zorlu endüstriyel ortamlarda verimi artırır.
Robot Yük Kapasitesi
315 kg
Robot Menzili
3143 mm
Eksen
4

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Büyük Esneklik

Robotu bir kaideye monte ederek esnekliğinizi ve çalışma alanınızı artırın. Yerden tasarruf etmek için robot kontrolörü kaide içine yerleştirilebilir.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Ağır Yük Kapasitesi için Maksimum Hız

Yüksek tork ve bilek atalması sayesinde, büyük tutucu ve ağır yükleri maksimum hızda taşımak için ideal seçimdir.
Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Güçlü Verim

Kompakt, dinamik tasarım ve hızlı çevrim süreleri ile paletleme ve yükleme/boşaltma uygulamalarında verimi artırın.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Akıllı Kablo Yönetimi

Akıllı içi boş bilek tasarımı sayesinde kabloları yönlendirerek sistem ekipmanlarına müdahaleyi önleyin ve kablo ömrünü uzatın.
Pictogram for industries, logistics. SVG format.

Büyük Dikey Çalışma Zarfı

Paletleme verimliliğinizi en üst düzeye çıkarın ve depo alanını daha verimli kullanmak için daha geniş bir palet yüksekliği ve konfigürasyon yelpazesini işleyin.
Icon for Robot Servo Gripper, black, SVG format

Servo Tutucunun Kolay Entegrasyonu

İçi boş bilek sayesinde servo eli robota kolayca entegre edin. 6 eksenli servo amplifikatör, servo eli ek 5. eksen olarak kontrol edebilir.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
315 kg
Robot Menzili
3143 mm
Eksen
4
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP54/-
Wrist & J3 arm standard/optional
IP54/-
Montaj Konumu
Zemin
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizin kullanımını en üst düzeye çıkarın.

Ürün Serisini Keşfedin

FBL success story featuring handling of kegs.

M-410 Serisi

Ağır görev tipi son hat robotik paletleme uzmanı. M-410 Serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın