The FANUC M-410/110F-24C is a robot specifically designed for palletising and handling applications.

M-410𝑖C/110

M-410𝑖C/110, kutu, torba ve şişe paletleme ve paletten indirme işlemleri için özel olarak tasarlanmış 4 eksenli bir robottur ve verimlilik ve hassasiyet gerektiren endüstriler için mükemmel bir seçimdir. İnce tasarımı ve optimize edilmiş kinematiği, 2.400 mm'lik olağanüstü erişim mesafesi ile sınıfının en hızlı paletleme robotlarından biridir. Saatte 2.200 standart paletleme döngüsü gerçekleştirme ve 110 kg'a kadar yük taşıma kapasitesi ile benzersiz bir verimlilik elde edin. Dar çalışma alanları için tasarlanan M-410𝑖C/110, minimum 646 milimetrelik müdahale yarıçapı ile kompakt bir ayak izine sahiptir, bu da onu alanın kısıtlı olduğu tesisler için ideal bir çözüm haline getirir.
Robot Yük Kapasitesi
110 kg
Robot Menzili
2403 mm
Eksen
4

Paletleme Robotu ile tanışın

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Ağır Yük Kapasitesi için Maksimum Hız

Yüksek tork ve bilek atalması sayesinde, büyük tutucu ve ağır yükleri maksimum hızda taşımak için ideal seçimdir.
Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Güçlü Verim

Kompakt, dinamik tasarım ve hızlı çevrim süreleri ile paletleme ve yükleme/boşaltma uygulamalarında verimi artırın.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Akıllı Kablo Yönetimi

Akıllı içi boş bilek tasarımı sayesinde kabloları yönlendirerek sistem ekipmanlarına müdahaleyi önleyin ve kablo ömrünü uzatın.
Pictogram for Slender Design (Robot) in black. SVG format.

Minimum Alanın Maksimum Kullanımı

İnce kol ve bilek yapısı sayesinde dar çalışma alanlarında bile erişim ve manevra imkanı.
Pictogram for industries, logistics. SVG format.

Büyük Dikey Çalışma Zarfı

Paletleme verimliliğinizi en üst düzeye çıkarın ve depo alanını daha verimli kullanmak için daha geniş bir palet yüksekliği ve konfigürasyon yelpazesini işleyin.
Icon for Robot Servo Gripper, black, SVG format

Servo Tutucunun Kolay Entegrasyonu

İçi boş bilek sayesinde servo eli robota kolayca entegre edin. 6 eksenli servo amplifikatör, servo eli ek 5. eksen olarak kontrol edebilir.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
110 kg
Robot Menzili
2403 mm
Eksen
4
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP54/-
Wrist & J3 arm standard/optional
IP54/-
Montaj Konumu
Zemin
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizin kullanımını en üst düzeye çıkarın.

Ürün Serisini Keşfedin

FBL success story featuring handling of kegs.

M-410 Serisi

Ağır göreve uygun son hat robotik paletleme uzmanı. M-410 Serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın