FANUC'un H-Frame pozisyonerinin piyasaya sürülmesi, otomatik ark kaynağı kaynak si̇stemi̇lerinin teknik özelliklerini basitleştiriyor
FANUC'un Avrupa pazarına yönelik yeni H-Frame pozisyoneri, altı eksenli robot kolları ile koordinasyon gerektiren ark kaynağı görevlerini basitleştirerek yüksek taşıma yükleri ve hassasiyet için tasarlanmıştır. Gelişmiş stabilite için senkronize hareket sağlayan ve FANUC kontrolörleri ile tam entegrasyonla desteklenen H-Frame pozisyonerin eklenmesi, üreticilerin otomatik ark kaynağı gereksinimlerini karşılamak için artık bu önemli ekipman için üçüncü taraf bir tedarikçi kullanmasına gerek kalmamasını sağlar. Sonuç mu? Sürekli otomatik ve tekrarlanabilir kaynak, döngü sürelerini kısaltır, kaynak kalitesini artırır ve karlılığı artırır. "Bu ünitenin eklenmesiyle, H-Frame pozisyoner, ARC Mate robot, R-30𝑖B Plus kontrolör, bağlayıcılar ve diğer sistem bileşenlerini sunarak otomatik kaynak çözümleri için tek kaynaklı bir çözüm haline geldik," diye açıklıyor FANUC Avrupa Teknik Müdürü Robert Koopman. Son kullanıcıların ve sistem entegratörlerinin artık üçüncü taraf bir pozisyoner tedarik etmesine gerek kalmayarak kaynak hücrelerinin bağlanmak için basitleştirilmiş bağlanabilirliğini sağlıyor. Özellikle pozisyonerler, tüm ürün ömrü boyunca yedek parça bulunabilirliği ile desteklenen kanıtlanmış yüksek performanslı, yüksek güvenilirlikli hareket kontrol teknolojilerimizi kullanıyor. Müşteriler çeşitli tornalama çapları ve fikstür uzunlukları arasından seçim yapabilirler. İndeksleme tablası, robot kontrolörüne merkezi FANUC standardı bağlantılar sağlayarak sorunsuz sistem entegrasyonuna daha fazla yardımcı olur. Gelişmiş yazılım işlevleri ve koordineli hareket, ark kaynağı üretkenliğini ve bütünlüğünü maximize etmek için tutarlı yüzey hızları sağlar. FANUC, yeni kaynak pozisyoner yelpazesini 2026'da piyasaya sürülecek başka konfigürasyonlarla genişletmekle meşguldür: her ikisi de çeşitli kapasitelerde/boyutlarda bir mesnet-kuyruksokumu konsepti ve bir döner tabla tasarımı. Bu yeni gelişmeler, FANUC'un şu anda ark kaynağı işlemlerinde daha fazla hassasiyet, çok yönlülük ve verimlilik için 1 eksenli içi boş pozisyonerler, 1 eksenli kompakt pozisyonerler ve 2 eksenli pozisyonerleri kapsayan mevcut servo pozi̇syoner yelpazesinin genişlemesine daha fazla katkıda bulunacaktır.