Skip to main content
ALS Mechatronic

Sistem Entegratörü FANUC'ta Mükemmel Ortağını Buldu

Bazen uzun süreli ve iş açısından kritik öneme sahip iş ilişkileri neredeyse tesadüfen gelişir. Bu durumda, önemli bir müşteri FANUC robotlarını tercih ettiğini belirttiğinde, İngiltere'nin önde gelen sistem entegratörü ALS Mechatronic, mevcut robot tedarikçilerinden uzaklaşmaya karar verdi. Beş yıl sonra, FANUC ve ALS Mechatronic, bugün şirketin dünyanın dört bir yanındaki çok sayıda son kullanıcısına fayda sağlayan, son derece verimli ve kazançlı bir iş ortaklığı kurduğu için, şirket bu durumdan gerçekten memnun.
success story video

Görevden Sonuca Önemli Bulgular

Görev

Dünya çapında geniş bir müşteri ağına sahip, İngiltere merkezli lider sistem entegratörü ALS Mechatronic, robot tedarikçilerinin ürün ve hizmetlerine güveniyor. Yaklaşık beş yıl önce, önemli bir müşterisi FANUC robotlarını tercih ettiğini belirttiğinde, şirket işbirliği yapmayı kabul etti. Soru şuydu: Bu ilerici sistem entegratörü yeni ortaklığı başarıya ulaştırabilecek miydi?

Çözüm

FANUC, sistem entegratörlerine karşı benzersiz bir kişisel yaklaşıma sahiptir ve güven ve dürüstlüğe dayalı uzun süreli çalışma ilişkileri geliştirir. Sonuç olarak, FANUC, kaynak, makine besleme, paletleme, malzeme taşıma, şişeleme hatları vb. gibi son kullanıcının özel pazarında kanıtlanmış başarı geçmişine sahip sistem entegratörlerini görevlendirebilir. Bu strateji, son kullanıcının doğru işi doğru kişilere yaptırmasını sağladığından projenin riskini ortadan kaldırır.

Sonuç

ALS, FANUC'tan aldığı endüstriyel robotların yanı sıra, dünya çapında sunduğu son derece güvenilir ve hızlı hizmetten de çok memnun. Şirket ayrıca, son kullanıcılara sistemi tanıtmaya yardımcı olan FANUC'un akıllı çevrimdışı 3D robot simülasyon yazılımı ROBOGUIDE'ın avantajlarından da yararlanıyor.

ALS Mekatronik

2002 yılında kurulan ALS Mechatronic, yenilikçi mekatronik mühendislik çözümleri alanında İngiltere'nin önde gelen tedarikçilerinden biridir. Şirket, kısa sürede büyük bir yol kat ederek bugün Cheltenham'da 1.900 m²'lik bir fabrikaya ve yakınında 1.700 m²'lik bir kalite ve test tesisine sahiptir. ALS'nin ayrıca Teksas, Amarillo'da bir satış ofisi bulunmaktadır. Toplamda yaklaşık 30 çalışanı bulunan şirketin çözümleri arasında son teknoloji üretim süreçleri ve paketleme makineleri, robotik, konveyörler ve görsel denetim ekipmanları bulunmaktadır. Tüm bu çözümler, dünya çapındaki müşteri tabanının süreçlerini ve yeteneklerini geliştirerek verimlilik, kalite ve kârlılıklarını artırmaya yardımcı olmaktadır.

ALS Mechatronic HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
ALS Success story pictures

Yerel Düzeyde Global Destek, ALS için İdeal Olduğunu Kanıtlıyor

Son derece başarılı bir sistem entegratörü olan ALS Mechatronic, montaj, üretim, paletleme, taşıma, toplama, yerleştirme, istifleme vb. hemen hemen her türlü otomasyon görevini üstlenebilir. Çok çeşitli sektörlere hizmet veren ALS Mechatronic'in otomasyon projelerinin ortak noktası, robotlara duyulan ihtiyaçtır.
FANUC, sistem entegratörleriyle çalışma ilişkilerini geliştirirken kişisel bir yaklaşım sergiliyor. FANUC iş ortağı satış müdürleriyle yüz yüze yapılan toplantılar, güven, emin ve dürüstlüğe dayalı güçlü işbirlikleri oluşturuyor.
Steward, “FANUC ile bilgisayarlarla değil, insanlarla çalışıyorsunuz” diyor. “Bir sorunumuz olduğunda hemen ilgileniyorlar. Daha geçen hafta, yapım aşamasında olan yeni bir otomatik hücrede güvenlik sisteminde bir hata yaptık ve bir yükseltme gerekiyordu. FANUC aynı gün sorunu çözdü. Bunu başka hiçbir tedarikçide bulamazsınız.”

FANUC Robots success story with leading UK system integrator ALS Mechatronic. Testimonial of Andrew Steward.

Yıllar boyunca çeşitli robot tedarikçileriyle çalıştık, ancak yaklaşık beş yıl önce önemli müşterilerimizden biri FANUC'u tercih ettiğini belirtti. İşbirliği konusunda hiçbir sorun yaşamadık ve o günden bu yana FANUC ile çalışmaktan çok memnunuz. Çok duyarlılar ve bizi asla hayal kırıklığına uğratmıyorlar.

Referans alıntısı

Andrew Steward

Kurucu, Genel Müdür ve Baş Mühendis

FANUC, sistem entegratörleriyle ortaklıklar kurmak için büyük çaba sarf eder. Bu ortaklıklar, paranın karşılığını veren, güvenli süreçler, optimum mühendislik çözümleri ve birinci sınıf teknik uzmanlık sunar. Tüm bunlar, FANUC'un küresel destek ağının desteğiyle sağlanır ve bu durum ALS Mechatronic'in de dikkatinden kaçmamıştır.

Steward, “FANUC UK ile çalışmak harika, ancak biz küresel olarak satış yapıyoruz, bu nedenle FANUC'un dünya çapında varlığı büyük bir fark yaratıyor” diyor. “Robotları sipariş ediyor ve FANUC UK'e varış ülkesini bildiriyoruz. FANUC her zaman iyi hazırlanıyor ve son kullanıcıya tüm ilgili bilgileri veriyor. Yerel tesislerinden eğitim ve yedek parçalar sağlıyorlar.”

FANUC Robots success story with leading UK system integrator ALS Mechatronic.

Steward, FANUC'un akıllı çevrimdışı 3D robot simülasyon yazılımı ROBOGUIDE hakkında özel bir noktaya değiniyor.

“FANUC'un tek seferlik satın alımla gerçekten makul bir fiyata sunduğu ROBOGUIDE'ı çok seviyoruz,” diyor. “Bu yazılımı, müşterilerimize sistemlerinin nasıl çalışacağını tam olarak göstermek ve onlara tam bir gönül rahatlığı sağlamak için kullanıyoruz.”

Şöyle devam ediyor: “Sonuçta, müşterilerimizin sorunlarını çözmelerine yardımcı oluyoruz. FANUC'un geniş ürün ve hizmet yelpazesini kullanıyor ve uzmanlığımızı ve tasarım yaratıcılığımızı ekleyerek, genellikle kontrol, konveyör ve güvenlik sistemleri gibi diğer ürünleri de içeren optimum çözümü geliştiriyoruz. FANUC ile harika bir ortaklık içinde çalışıyoruz.”

İlham Alın

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Başarı Öyküleri

Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.