Skip to main content
Phytopharm Klęka S.A.

Paletten Ürüne: FANUC Cobotları İlaç Ambalajlama Sürecini Geliştiriyor

İlaç ve kozmetik sektörüne yönelik bitki bazlı ürünlerde pazar lideri olan Phytopharm Klęka S.A., FANUC’tan temin ettiği iki adet işbirlikçi robot (cobot) sayesinde ambalajlama sürecinin ergonomisini, esnekliğini ve güvenilirliğini artırdı. ZW Automation ile işbirliği içinde şişelerin paletlerden indirilmesi ve kartonların istiflenmesi işlemlerini otomatikleştiren şirket, cobotların başlangıçtaki performans tahminlerini aşarken, güvenliği artırıyor ve çalışanların tekdüze iş yükünü azaltıyor. FANUC paletleme yazılımı ve sezgisel kullanım özelliği ile desteklenen cobotlar, daha çevik ve verimli bir üç vardiyalı üretim ortamı sağlıyor.
CRX cobots (CRX-20iA/L and CRX-25iA) at Phytopharm Klęka S.A. automate bottle de‑palletising and heavy carton palletising, using custom vacuum gripping and FANUC PalletTool® software to streamline and manage operations.

Görevden Sonuca Önemli Bulgular

Görev

Phytopharm Klęka, paketleme ergonomisini iyileştirmek ve farmasötik paketleme operasyonlarında kazara yaralanma riskini, verimden ödün vermeden azaltmak istiyordu. Otomasyon bariz bir cevaptı, ancak değişken şişe istifleri, düz olmayan palet yüzeyleri ve ağır ürün kartonları teklife karmaşıklık kattı. Phytopharm için bir diğer hedef de personel devamsızlıklarını yönetmek ve zorlu üç vardiyalı bir programda güvenilir performansı sürdürmek için daha fazla operasyonel esneklikti.

Çözüm

Phytopharm Klęka, şişe paletten çıkarma ve bitmiş ürün paletlemeyi otomatikleştirmek için FANUC'un CRX serisi cobotlarının avantajlarından yararlandı. ZW Automation tarafından entegre edilen bir CRX-20𝑖A/L, özel bir vakumlu tutucu kullanarak şişe yığınlarını işlerken bir CRX-25𝑖A ağır ürün kartonlarını paletler. Sonuncusu, paletleme işlemlerinin basitleştirilmesi, simülasyonu ve yönetiminde FANUC PalletTool® yazılımından destek alır.

Sonuç

Otomatik iş istasyonları verimli, hassas ve esnek kullanım sunarken ilk performans hedeflerini aşarak paletten çıkarmada dakikada 3,4 paket ve istiflemede dakikada 8 karton elde eder. Entegre güvenlik tarayıcıları tarafından desteklenen işbirlikçi robotlarla güvenli işbirliği, operatörler üzerindeki yükü azaltmaya yardımcı olur. PalletTool®, operatörlerin ana cobot programını değiştirmeden bağımsız olarak yeni istifleme modelleri oluşturmasını sağlar.

 

Phytopharm Klęka S.A. Hakkında

The Nature Network® holding şirketinin bir parçası olan Phytopharm Klęka S.A. doğal kaynaklı, bitki bazlı farmasötik ve kozmetik ürünler geliştirme ve üretme konusunda pazar lideridir. 370 çalışanı olan şirket aynı zamanda küresel bir sözleşmeli üreticidir. 1949 yılında kurulan şirket, misyonunu "İlhamını doğadan, gücünü bilimden alıyor" şeklinde tanımlıyor ve bu tanım, Phytopharm'ın Polonya'nın Poznan kentinin yaklaşık 50 km güneyindeki Klęka'da bulunan ve hem GMP hem de ISO standartlarına uygun modern ÜRETİM TESİSİ'ne uygun bir selam niteliği taşıyor.

Phytopharm Klęka S.A. HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
Images case study Phytopharm Klęka S.A from FPL. CRX-20iA/L handles bottle stacks using a custom vacuum gripper, while a CRX-25iA palletises heavy product cartons.

Phytopharm Klęka, FANUC Cobotlar ile Hassasiyet ve Esneklik sağlıyor

"Bilgi ve uzmanlığın gerçek değer taşıdığı günümüz dünyasında, çalışanlarımızı basit faaliyetlerde destekleyecek robotik çözümler aradık," diyor Phytopharm Klęka İlaç Üretim ve Depo Müdürü Bartosz Wojtecki.

Proje Yöneticisi Bartosz Kwiatkowski de ekliyor: "İşyeri ergonomisini iyileştirmek ve özellikle devamsızlık veya personel eksikliği sırasında ilaç departmanımızdaki esnekliği artırmak istedik. Ayrıca, üretim verimliliğinden ödün vermeden iş monotonluğunu azaltmayı ve kaza sonucu yaralanma riskini en aza indirmeyi amaçladık."

Şirketin Romaco paketleme hattının başlangıcına bir FANUC CRX serisi 6 eksenli işbirlikçi robot (cobot) yerleştiren ZW Automation, şişe paletleme işlemini otomatik hale getirirken hattın sonuna da bitmiş ürünün ağır kutularını otomatik olarak istiflemek için ikinci bir FANUC CRX cobot yerleştirdi.

Images case study Phytopharm Klęka S.A from FPL. CRX-20iA/L handles bottle stacks using a custom vacuum gripper, while a CRX-25iA palletises heavy product cartons.

Paletleme işlemi, üretim hattının ilk aşamasını oluşturur ve proses güvenilirliği için genel tonu belirler. Uygulama çeşitli meydan okumaları beraberinde getirmiştir: değişken istif yükseklikleri, dalgalı ağırlıklar ve düz olmayan palet yüzeyleri. Phytopharm, bu talepleri karşılamak için 1.418 mm erişim ve 20 kg yük kapasitesi sunan bir FANUC CRX-20𝑖A/L cobot'tan yararlandı. Cobot, tekrarlanabilir hassasiyeti korurken, çoğu hassas yüzeylere sahip farklı boyutlardaki paketleri almalı ve aktarmalıdır.

Sistem entegratörü ZW Automation, ürünlerin hasarsız ve verimli bir şekilde taşınmasını sağlamak için yumuşak vantuzlarla donatılmış özel bir tutucu ve entegre bir vakum kontrol sistemi geliştirdi. Sonuç olarak istikrarlı, hassas ve akışkan bir hareket elde edildi ve verim dakikada 3,4 pakete ulaşarak ilk performans beklentilerini aştı.

Images case study Phytopharm Klęka S.A from FPL. CRX-20iA/L handles bottle stacks using a custom vacuum gripper, while a CRX-25iA palletises heavy product cartons.

İkinci kurulum, önceden seçilmiş bitmiş ürün kutularını istiflemek için 25/30 kg yük kapasitesine ve 1889/1756 mm erişime sahip bir FANUC CRX-25𝑖A'yı merkez alıyor. Burada ZW Automation, operatörlerin ana cobot programını değiştirmeden optimum istifleme modelleri oluşturmasını ve koruyucu ara katmanları yapılandırmasını sağlayan FANUC PalletTool®'u uyguladı. Bu özellik Phytopharm ekibine yeni karton formatlarını bağımsız olarak sunma özgürlüğü verirken, dakikada 8 kartona kadar tekrarlanabilirlik özelliğini de sürdürüyor. Bu rakam yine orijinal tahminleri aştı

.

Images case study Phytopharm Klęka S.A from FPL. CRX-20iA/L handles bottle stacks using a custom vacuum gripper, while a CRX-25iA palletises heavy product cartons.

Bir tarayıcı üçlüsü, paletleme hücresini koruyarak FANUC CRX-25𝑖A'nın ek koruma veya karmaşık çevresel ekipman olmadan kartonları 1,6 m yüksekliğe kadar istiflemesine olanak tanır. Sonuç, açık ve erişilebilir bir çalışma ortamını koruyan istikrarlı, yüksek kaliteli otomatikleştirilmiş bir süreçtir.

Proje iki stratejik hedefe ulaşmaktadır: hedeflenen süreç otomasyonu ve güvenli, esnek bir çalışma alanının oluşturulması. Merkezinde FANUC cobotlar bulunan iş istasyonlarının kullanımı sezgiseldir, son derece üretkendir ve Phytopharma'nın üç vardiyalı üretimi boyunca esnek çalışma planlamasını destekler.

 

Images case study Phytopharm Klęka S.A from FPL. CRX-20iA/L handles bottle stacks using a custom vacuum gripper, while a CRX-25iA palletises heavy product cartons.

Modern hattımızdaki bu başarılı otomatikleştirilmiş iş istasyonlarıyla, Phytopharm Klęka'daki diğer süreçlerde FANUC cobotları kullanmanın kapısını etkili bir şekilde açtık.

Referans alıntısı

Bartosz Kwiatkowski

Proje Yöneticisi

İlham Alın

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Başarı Öyküleri

Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.