Skip to main content
ZPM GmbH

FANUC, ZPM'de Eksik Halkayı Tamamlıyor

ZPM, makine ve robot kullanımını artırmak, şirketin dikey entegre üretim stratejisini desteklemek ve üretimini daha hassas bir şekilde planlamak istediğinde, FANUC'un MT-LINK𝑖 çözümüne başvurdu. Bu gelişmiş yazılım sayesinde, ZPM gibi üreticiler 1 ila 2.000 makine, robot ve PLC sisteminden gelen verileri denetleyebilir ve yönetebilir.
Success Story ZPM about MT-LINKi - FANUC Germany
Duration: 02:31min
German with English subtitles

Görevden Sonuca Önemli Bulgular

Görev

İş yükünün artmasıyla birlikte, ZPM'nin tamamen ölçeklenebilir, kullanıma hazır bir üretim izleme çözümü sunması gerektiği açıktı. Ancak, şirketin Almanya'daki üretim tesisinde farklı üreticilere ait çok sayıda makine ve sistem bulunması, markadan bağımsız uyumluluk sağlayabilecek bir sistem seçilmesini önemli hale getirdi.

Çözüm

ZPM, farklı üreticilerin takım tezgahları, robotları ve PLC'leri ile bağlantı kurabilen FANUC'un MT-LINK𝑖 sistemini tercih etti. MT-LINK𝑖, verileri izler ve görselleştirirken, MES (üretim yürütme sistemi) gibi üst ana sistemlerle iletişim kurma olanağı da sağlar. Özel bir donanım gerekmez ve kurulum hızlı ve kolaydır.

Sonuç

MT-LINK𝑖 ile ZPM, makine duruş ve arıza sürelerini izlemekle kalmaz, aynı zamanda kurulum süresini kontrol edebilir, takım ömrünü ve diğer parametreleri daha kesin bir şekilde görüntüleyebilir ve belgeleyebilir. Doğrudan elde edilen kazançlara bir örnek vermek gerekirse, ZPM makine kullanım oranını %80'den %90'ın üzerine çıkarmıştır.

Zeulenroda Präzision Maschinenbau (ZPM)

1991 yılında kurulan ZPM'nin genel merkezi ve üretim tesisi Almanya'nın Zwickau kentine yakın Zeulenroda-Triebes'te bulunmaktadır. Şirket, standart makinelerde üretilen küçük ve orta miktarlarda ve özel makineler kullanılarak otomotiv endüstrisi için seri üretim yapmaya uygundur. Kalite, fiyat ve teslimat taleplerine bağlı kalarak, ZPM'nin 10.100 m²'lik üretim salonunda baskı, takım ve tekstil makineleri için bileşenler ve monte edilmiş üniteler ile tesis inşaat ekipmanları, hidrolik sistemler, otomobiller ve ticari araçlar üretilmektedir.

ZPM HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
Turned to FANUC’s MT-LINKi. ZPM can supervise with this advanced software and manage data from one to 2,000 machines, robots and PLC systems.

FANUC MT-LINK𝑖 ZPM'nin Makine Kullanımını Artırmasına Yardımcı Oluyor

ZPM Genel Müdürü Robby Reussner, “1990'ların başında kurulduğumuzdan bu yana büyümeye ve genişlemeye devam ettik” diyor. “Şu anda yaklaşık 200 kişi istihdam ediyoruz ve çeşitli sektörlerde faaliyet gösteriyoruz. Ancak, başladığımız otomotiv sektörü hala üretimimizin %50'sinden fazlasını oluşturuyor.”

Şirket, 2019 yılından bu yana MT-LINK𝑖 kullanıyor. Bu gelişmiş yazılım, 1 ila 2.000 makineden gelen verileri denetleyip yönetebilen, tamamen ölçeklenebilir bir takım tezgahı izleme çözümüdür. Ancak bu gelişmiş teknolojinin ilk bakışta görünenlerden çok daha fazlası var.

Reussner, “Bu sadece takım tezgahlarını izlemek için bir yazılım programı değil; FANUC'tan olmayanlar da dahil olmak üzere robotlar, ölçüm makineleri ve manuel iş istasyonları gibi kaynakları da entegre edebilirsiniz” diye açıklıyor.

Thanks to FANUC’s MT-LINKi, ZPM can supervise with this advanced software and manage data from one to 2,000 machines, robots and PLC systems.

MT-LINK𝑖'i kullanmaya başlamadan önce, vardiya değişimlerinde ve molalarda kesintiler yaşıyorduk. Artık bu sorunları daha iyi anlıyor ve buna göre optimizasyon yapıyoruz. Böylece makine kullanım oranımızı %80'den %90'ın üzerine çıkardık.

Referans alıntısı

Robby Reussner

Genel Müdür

Üçüncü taraf cihazların MT-LINK𝑖 ile bağlantısı, OPC UA ve MTConnect gibi standart arayüzler sayesinde sağlanır. ZPM, sistemi kullanarak çok sayıda avantajdan yararlanmaktadır. Örneğin, şirket arıza sürelerini ve makine duruş sürelerini optimize edebilir, kurulum süresini kontrol edebilir ve takım ömrünü ve diğer parametreleri daha hassas bir şekilde görüntüleyebilir ve belgeleyebilir.

Reussner, “Yıllar geçtikçe üretim teknolojileri giderek daha sofistike ve hassas hale geldi” diyor. “Bu nedenle, en yeni makinelere ve üretim çözümlerine sürekli yatırım yapıyoruz. Bugün ürettiğimiz parçalar, artan müşteri taleplerine paralel olarak giderek daha hassas hale geliyor, bu da otomasyonun son derece önemli hale geldiği anlamına geliyor. Şu anda birçok robotik sistemin kullanıldığı çeşitli üretim hatlarında üretim yapıyoruz.”

Thanks to FANUC’s MT-LINKi, ZPM can supervise with this advanced software and manage data from one to 2,000 machines, robots and PLC systems.

ZPM, FANUC ROBODRILL işleme merkezi ve altı FANUC endüstriyel robotun yanı sıra diğer tedarikçilerden temin ettiği çok sayıda makine ve teknolojiye sahiptir. FANUC'un MT-LINK𝑖 çözümü, ZPM'nin makine ve robot kullanımını artırmasına, şirketin dikey entegre üretim stratejisini desteklemesine ve üretim kapasitesini daha doğru bir şekilde haritalandırmasına yardımcı olmaktadır.

“Sistem izleme ve kontrolü, MT-LINK𝑖'in sağladığı çeşitli bilgilerle gerçekten çok yardımcı oluyor. Bu sayede sürekli iyileştirme yapabiliyoruz ve bu da elbette maliyet optimizasyonuna yol açıyor.”

İlham Alın

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Başarı Öyküleri

Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.