Доступ до навігації

R-2000iC/270R

Багатофункціональний робот із монтуванням у стійку

Найновіша версія робота серії R-2000iC доповнює портфель роботів із монтуванням у стійку та високою вантажопідйомністю. Ця модель з посиленим маніпулятором J3 здатна піднімати вантажі вагою до 270 кг. Завдяки монтуванню в стійку ця модель заощаджує дорогоцінний простір, а її величезна робоча зона (3095 мм) забезпечує неперевершену функціональну гнучкість. Це рішення відрізняється високою продуктивністю та ідеально підходить для різноманітних операцій із високим навантаженням. 

КІЛЬКІСТЬ ОСЕЙ РОБОТА

6

РАДІУС РОБОЧОЇ ЗОНИ

3095 mm

ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ

270 kg

СКАЧАТИ ПАСПОРТ ВИРОБУ

Контролер R-30iB Plus для роботів FANUC

  • гнучкіший дизайн
  • покращений інтерфейс користувача з новим iHMI
  • посібник з програмування налаштувань
  • збільшена пам'ять (DRAM 1 ГБ, FROM 256 Мб) для підвищення продуктивності
Дізнатись більше про контролера робота

Нескінченні можливості

Отримайте ще більше від свого промислового робота зі спеціально призначеними аксесуарами та опціями програмного забезпечення FANUC, такими як SpotTool, iRVision або програмного забезпечення з подвійною перевіркою безпеки (DCS). Зробіть свій робот розумнішим та здатним самостійно поліпшувати продуктивність за допомогою унікальної системи навчання стримуванню вібрацій.

Інтелект

Відкрийте для себе функції інтелектуального бачення FANUC

Зручність

Більше зручності з пультом iPendant touch

Інтерфейс

Дізнатися про нове покоління передових технологій з контролером FANUC R-30iB

Рух

Знайдіть наш спеціально створений спектр рішень для поліпшення руху

Безпека

Інтелектуальні функції безпеки заощаджують простір та гроші