Автоматизація виробництва в усіх галузях

FANUC пропонує унікальну лінійку рішень для автоматизації виробництва, до якої входять системи ЧПК, промислові роботи, вертикальні обробні центри, верстати для лиття під тиском, електроерозійні дротові вирізні верстати, приводи та лазерні установки.

Кожне з цих рішень FANUC допомагає підвищити гнучкість і ефективність, щоб відповідати мінливим ринковим умовам. Крім того, рішення FANUC надзвичайно гнучко налаштовуються навіть для найскладніших виробничих потреб на місцях завдяки широкому асортименту додаткового обладнання та програмного забезпечення.  

Уся продукція FANUC для автоматизації виробництва ґрунтується на японській філософії ефективності, простоти та надійності. Тому вона виготовляється з мінімальної кількості деталей за принципами ощадливого виробництва – це гарантує надійну та прогнозовану експлуатацію, а також зручність ремонту. А завдяки найвищим у галузі показникам технічної готовності рішення FANUC забезпечують ідеальний баланс сукупної вартості володіння та обсягів виробництва.

Єдина платформа керування й сервоприводів

Продукти FANUC для автоматизації виробництва мають єдину платформу керування, яка гарантує повну сумісність версій. Це готові рішення для інтелектуального виробництва, сумісні з промисловим Інтернетом речей.

Рішення з автоматизації виробництва для підвищення продуктивності

Автоматизація від FANUC

Більшість компонентів ми проектуємо, виготовляємо й перевіряємо за найвищими стандартами на підприємствах FANUC у Японії. Висока якість електродвигунів, сервопідсилювачів, програмного забезпечення, операційних систем, контролерів, а також збирання гарантує неперевершену надійність.