Hız, hassasiyetle buluşuyor

Hız ve hassasiyette yeni bir boyut sunan FANUC SCARA robotları montaj, taşıma, kontrol ve paketleme uygulamaları için idealdir. FANUC SCARA robotları, ihtiyaçlarınıza bağlı olarak 3 kg, 6kg veya 12kg taşıma kapasiteleri ile mevcuttur. Tüm FANUC SCARA robotları 360° aralığında çalışır ve pedestal bağlantılı tasarımları sayesinde, az yer kaplar. Entegre çözümler çarpma riskini önler.

Bir SCARA robotu sizin için ne zaman iyi bir tercihtir?

Hızı ve tekrarlanabilir özelliği ile FANUC SCARA robotları, taşıma veya montaj operasyonlarında üretkenliği artırmak için harika bir yol sunarlar. Bir SCARA robotunun, uygulamanızdaki verimliliği ne zaman geliştirebileceğini buradan öğrenin.

DAHA FAZLA BİLGİ ALIN

iRProgrammer software

  • robot kurulumu, robot hareketi ve kolay öğretim ve programlama için yeni arayüz
  • Bağımsız platform: tablet veya kişisel bilgisayar ile (ör. Chrome, Safari vb.) programlama imkanı
  • opsiyonel pendant

YENİ R-30iB Compact Plus Controller

  • CE/NRTL uyumluluğu ile geniş çaplı kontrolör
  • Basit kurulum, kolay erişim ve hafif, kompakt tasarım
  • Entegre uygulama yazılımları ile iRVision, iRPickTool, güç sensör uygulamaları ve konveyör takibi gibi hassas uygulamalar mevcuttur

Verimliliğinizi artırmanıza nasıl yardımcı olabiliriz? Uzmanlarımız sizi desteklemek için sabırsızlanıyor.

BİZE ULAŞIN