Image of CNC FS500i-A on a white background

502𝑖-A

Üstün işleme performansı sunan üst düzey CNC. 502𝑖-A, tam 5 eksenli kapasiteye ihtiyaç duymayan ancak yine de güvenilir çoklu yol kontrolünden yararlanmak isteyen makineler için tasarlanmış, güçlü 502𝑖S-A modelinin sadeleştirilmiş bir versiyonudur. Atölyeler ve orta ölçekli OEM'ler için ideal olan bu model, FANUC'un meşhur sağlam güvenilirliğini korurken 3+2 veya 4 eksenli konfigürasyonlar için güvenilir performans sunar. Basitleştirilmiş kurulum ve verimli çalışma ile 502i-A, standart işleme uygulamaları için işlevsellik ve maliyet etkinliği arasında akıllı bir denge sunar.
Maks. kontrol edilen eksen toplamı / yol başına
26 / 12
Maks. mil ekseni toplamı / yol başına
8/4
Maks. kontrol edilen yol
4

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for PMC input/output (CNC) in black. SVG format.

Eksen uyumluluğu ve güvenilirlik

3+2 veya 4 eksenli makinelerde güvenilir performans sunar; tam 5 eksenli sistemlerin karmaşıklığı olmadan hassasiyet ve istikrar arayan üreticiler için idealdir.
Pictogram for Compatibility (Miscellaneous) in black. SVG format.

Atölye uygunluğu ve OEM değeri

Atölyeler ve orta ölçekli OEM'ler için ideal bir çözüm; esneklik ve performansı bir araya getirerek, minimum kurulum çabasıyla çeşitli üretim ihtiyaçlarını karşılar.
Pictogram for Machine uptime (IoT) in black. SVG format.

Basitleştirilmiş kurulum ve FANUC güvenilirliği

FANUC'un kanıtlanmış güvenilirliği ile desteklenen kolaylaştırılmış yapılandırma, entegrasyon süresini azaltırken uzun vadeli operasyonel güven sağlar.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Eksen kontrolü
Maks. kontrol edilen eksen toplamı / yol başına
26 / 12
Maks. besleme ekseni toplamı / yol başına
26/12
Maks. mil ekseni toplamı / yol başına
8/4
Yol başına eşzamanlı kontrol edilen maksimum eksen sayısı
4
Maks. kontrol edilen yol
4
Kurulum türü
LCD versiyonu
Evet
Bağımsız versiyon
Evet
Çalışma Üniteleri
LCD panel
Evet
PC önyüz
Evet
Dokunma sistemleri
Evet
El tipi kontrol ünitesi
Evet
Makine operatör paneli
Evet
PMC fonksiyonları
Maks. I/O sayısı
6144
Maks. I/O-Link sayısı
3
Maks. PMC kanalı sayısı
5
Maksimum adım
-
Blok fonksiyonu
Evet
CNC fonksiyonları
3D parazit kontrolü
Evet
Dual Check Safety
Evet
Akıllı Makine Kontrolü
Evet
Program Yeniden Başlatma
Evet
Hızlı Program Yeniden Başlatma
Evet
Nano Interpolation
Evet
Nano Smoothing
Evet
Hassas Yüzey Teknolojisi
Evet
AI Gelişmiş Önizleme
Evet
AI Kontur Kontrolü
Evet
Macro Executor
Evet
FANUC Picture
Evet
FOCAS
Evet
5 eksen fonksiyonu
Eğimli Çalışma Düzlemi
Evet
Takım Merkez Noktası Kontrolü
Evet
Hata telafisi
Hata Telafisi
Evet
Hacimsel Hata Telafisi
Evet
Tool functions
Takım İşlevleri
Evet
Takım Yönetim Sistemi
Evet
3-D takım telafisi
Evet
Teknolojiler
Frezeleme
Evet
Dönme
Evet
Taşlama
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimiz hakkındaki temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizden maksimum düzeyde yararlanın.

Özelleştirme için

Illustration of FOCAS library

FOCAS Kütüphanesi

CNC işlemlerinizi hızlandırın! Ethernet veya fiber optik üzerinden CNC makinenize kolayca bağlanın. İşlevleri özelleştirin, Makro Programları değiştirin ve gelişmiş CNC takımlarına sezgisel erişimin keyfini çıkarın.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Ekran Özelleştirme - FANUC PICTURE

Karmaşık görevler için operatör arayüzünü ve HMI ekranlarını sorunsuz bir şekilde kişiselleştirin. Rakipsiz özelleştirme, gelişmiş arayüzler, sorunsuz çalışma ve özel yapım kontrol panelleri, en üst düzey kullanıcı deneyimi sağlar.
Image of CNC screen. Startup tool

Kurulum Takımları - FANUC Ladder III, CNC Uygulama Geliştirme Kiti, CNC Ayar Takımı, CNC Başlatma...

Araçlarımızla endüstriyel operasyonlarınızın verimliliğini artırın. Programlamayı basitleştirin, sistemleri özelleştirin ve daha fazla üretkenlik için verimli ve doğru kurulumlar elde edin.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

En son servo teknolojisiyle otomasyonu güçlendirin. Hassasiyet, sorunsuz entegrasyon ve optimum performansı deneyimleyin. Dayanıklı, enerji verimli ve optimum çalışma için özel destek.
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

FANUC Servo Sizer ile motorları ve amplifikatörleri kolaylıkla seçin. Optimum motor ve sürücü önerileri için spesifikasyonlarınızı ve çalışma koşullarınızı girin. Ücretsiz ve kullanıcı dostu.

Ürün Serisini Keşfedin

Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.
Değişen Dünya için CNC Sistemi

FANUC Serie 500𝑖-A

Değişen dünyaya uygun CNC sistemi. İster son derece karmaşık çok eksenli makineler üretiyor olun, ister daha basit konfigürasyonları optimize ediyor olun, FANUC 500𝑖-A Serisi, ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilen güçlü ve ölçeklenebilir bir CNC platformudur. Hassasiyet ve uyarlanabilirlik gerektiren işletmeler için tasarlanan bu yeni nesil CNC sistemi, karmaşık üretim ortamları için yeni bir standart belirliyor.

İlham Alın