FANUC, Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen Schweißen & Schneiden 2025 (15 - 19 Eylül) fuarında kaynak ve kesme işlemleri için eksiksiz otomasyon çözümü sunacak. Salon 5'teki 5F23 standında şirket, kaynak işlemlerine otomasyon, hassasiyet ve tekrarlanabilirlik getiren yeni H-frame pozisyonerini sergileyecek. Kaynak ve kesme teknolojilerine yönelik bu önde gelen uluslararası fuarın ziyaretçileri, FANUC'un en son gelişmelerini ilk elden deneyimleme fırsatına sahip olacak. Zorlu kaynak ortamları için özel olarak tasarlanmış FANUC endüstri̇yel robotları ile birlikte H-frame pozisyoner, örneğin ark kaynağında mükemmel sonuçlar sağlar. Bu, fuar standında bir pozisyoner ve iki FANUC ARC Mate endüstriyel robot içeren bir hücrede görülebilir.
Fronius ve SKS kaynak ekipmanlarının bulunduğu hücrenin en önemli özelliklerinden biri de yeni TCP (Takım Merkez Noktası) ölçüm cihazıdır. TCP ölçüm özelliği, kaynak torçunun konumundaki programlanmış yolundan herhangi bir sapmayı algılar ve ölçer ve tutarlı ve doğru kaynaklar sağlamak için robotik hareketlerini otomatik olarak telafi eder. Basit, rijit ve doğru olan H-frame pozisyoner, otomotiv tedarikçileri veya metal imalatçıları için etkili ve ekonomik bir çözümü temsil ediyor. Hücre ayrıca koordinat hareketi ve dokumayı içeren özel yazılım özelliklerini vurgulayacak şekilde ayarlanmıştır. FANUC'un ARC Mate robot serisinin özel bir özelliği, kabloların koldan geçirilmesine olanak tanıyan ve diğer ekipman veya fikstürlerden kaynaklanan parazitleri önleyen içi boş bilektir. FANUC ayrıca piyasadaki en kompakt bilek sunar ve ArcTool yazılımı ile basit programlama ve güçlü işlevler aracılığıyla karmaşık ark kaynağı görevlerini basitleştirir. Kaynak, üretimde otomasyon için önemli bir uygulama olduğundan, FANUC sürekli olarak bu sektördeki geniş müşteri tabanına fayda sağlayan yeni teknolojiler geliştirmektedir.
Bu inovasyona dayalı yaklaşımın bir örneği olarak FANUC, Schweissen & Schneiden 2025'te bir ürün 'teaser'ı sunacak. Şirketin modüler RTU'su (Robot Transfer Birimi), FANUC R-2000iD endüstriiyel robot ile bir punta kaynağı uygulamasını simüle edecek. Avrupa'da ilk kez görücüye çıkan RTU, modülleri birleştirerek 1 ila 20 m (0,5 m'lik artışlarla) arasında bir İnme uzunluğu sunacak şekilde ayarlanabilir.
Schweissen & Schneiden'de sergilenen yeni bir FANUC robotu, ziyaretçilerin bir sac metal iş parçası üzerinde Precitec lazer kesme kafasının hareketini simüle ederken görebilecekleri M-800/60-20B olacaktır. M-800/60-20B, geliştirilmiş sertlik, FANUC'un yeni R-50iA robot kontrolörü ile gelişmiş süreç denetimi ve şirketin Doğruluk ve Sertlik Geliştirme seçeneğinin standart olarak dahil edilmesi sayesinde ±0,1 mm'lik yol doğruluğu sunar. FANUC ayrıca anında yüksek hızlı uzaktan lazer kaynak için tescilli çözümünü de sergilemeyi planlıyor: Galvano Scanner LS3D𝑖-A.
Düşük hacimli görevler için çözüm arayanlara, esnek kullanılabilirlik ve basit programlama özelliklerine sahip oldukları için işbirlikçi robotlar (cobot'lar) önerilir. Fuarda FANUC, CRX serisi cobot'larını (CRX-10𝑖A, CRX-10𝑖A/L ve CRX-20𝑖A/L modelleri) üç ortak uygulamaya katılıyor: Fronius CWC-mobil taşınabilir cobot ark kaynağı sistemi; Lincoln Cooper otomatik ark kaynağı sistemi; ve IPG LightWELD lazer kaynak si̇stemi̇. Bu ekranlar, evrensel marka uyumluluğunu vurgulayacak ve cobot kaynak uygulamalarında özellikle öğretme işlevleri olmak üzere kurulum ve kullanım kolaylığını sergileyecek. FANUC'un ZDT (Zero Down Time) IoT çözümü, yeni ROBOGUIDE v10 simülasyon yazılımı (sanal gerçeklik gözlükleriyle) ve yeni R-50'nin interaktif ekranları𝑖Bir robot kontrolörü standın diğer öne çıkan özellikleri olacak. Ziyaretçiler, FANUC'un parça boyutu, karmaşıklığı ve gereken hacim ne olursa olsun her kaynak ve kesme uygulamasına uygun otomasyon çözümü olduğunu kendi gözleriyle görebilirler
.