gönderildi 13.03.2026

FANUC Paint Expo 2026'da

Üstün yüzey kalitesi ve verimli kaplama süreçleri için yenilikçi robotik çözümler sunuyor. Yepyeni bir boya robotu modelinin ön gösterimi öne çıkan bir etkinliktir.
Image of Dual Station H-Frame Positioner. 1500 kg version.

FANUC, Almanya’nın Karlsruhe kentinde düzenlenecek Paint Expo fuarında (14–17 Nisan 2026) boyama ve kaplama süreçlerine yönelik yenilikçi çözümler sunacak. FANUC standında (salon 3/stand 3438), ziyaretçiler otomasyonun boyama süreçlerini nasıl daha verimli, tekrarlanabilir ve yüksek kaliteli hale getirebileceğini öğrenecekler – tutarlı proses parametrelerinden tutarlı bir şekilde yüksek yüzey kalitesine kadar. Odak noktası, boyama teknolojisindeki tipik gereksinimleri karşılayan uygulamalar olacak: istikrarlı yol kontrolü ve hız, güvenilir proses parametreleri ve aşırı püskürtme ile yeniden işlemeyi önleme.
Standda canlı olarak, bir FANUC P-55/15-21A boyama robotu bir oyuncağın verimli bir şekilde boyanmasını gösterecek. İçi boş bileği sayesinde kablolar ve hortumlar gibi ortam kılavuzları korunabilir ve süreç açısından güvenilir bir şekilde entegre edilebilir. Yük kapasitesi 15 kg'a kadar çıkmaktadır. Ayrıca, işbirlikçi hafif robot CRX-10𝑖A/L Paint, bir motosiklet kaskının kaplanmasını gösterecektir. ATEX sertifikalı bu cobot, insanlarla birlikte çalışmak üzere tasarlanmıştır ve esnek hücre konseptlerini destekler; maksimum yük kapasitesi 10 kg'dır. Öne çıkan bir diğer özellik ise FANUC'un en yeni boyama robotu modeli olan P-55/15-21A'dır; bu modelin ön seri birimi, resmi lansmanından önce Avrupa'da ilk kez sergilenecektir.
İki metreden fazla erişim mesafesine sahip P-55/15-21A, daha büyük bileşenlerin boyanmasını sağlarken, mükemmel boya kalitesi için yüksek yol doğruluğu sunar. Daha fazla verimlilik ve daha az bakım için patlamaya dayanıklı devreler yeniden tasarlandı ve bileşen sayısı azaltıldı; böylece tüm işlevler tek bir kontrol kabininde barındırılabilir hale geldi. Pilsiz enkoderler, bakım maliyetlerini daha da azaltır ve kaynak verimli üretimi destekler. P-55/15-21A'nın Avrupa'da resmi olarak piyasaya sürülmesi 2026 yılında bekleniyor.
FANUC, endüstri için en geniş boyama robotu ve kaplama uygulamaları portföyüne sahip, dünyanın önde gelen robot üreticisidir. Şirket ayrıca boyama ve kaplama uygulamaları alanında sistem entegratörü olarak da faaliyet göstermektedir. Güncel bir örnek, Almanya'nın Cottbus kentinde şu anda inşaatı devam eden Deutsche Bahn bakım tesisidir. Burada FANUC, kabin teknolojisi uzmanı SLF Oberflächentechnik GmbH ile birlikte ICE vagonları için tam otomatik bir boyama hattı tedarik etmektedir. FANUC, Almanya'nın Stuttgart yakınlarındaki Neuhausen'de, müşteri uygulamalarının test edildiği ve hayata geçirildiği büyük bir boya laboratuvarı işletmektedir.
FANUC Europe Boyama Bölümü Başkanı Jan Kamenicky, “Otomasyon, şirketlerin vasıflı işçi eksikliğini gidermelerine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kalite, kullanılabilirlik ve sürdürülebilirlik açısından da avantajlar sunar” diyor. “Bu dayanıklılık, enerji verimli çalışma, bakım dostu tasarım ve FANUC'un sınırsız hizmeti ile birleştiğinde, bizi sürdürülebilir ve kaynak verimli üretime kendini adamış şirketler için ideal bir ortak haline getiriyor.”