Akıcı üretim ve kolay uzaktan yönetim, birçok imalat şirketinin hayalidir. Gnutti Transfer, esnek bir ünite mimarisine sahip, yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş bir üretim birimi oluşturma zorluğunu üstlendi.
Tam otomatik bir çözüm sayesinde denetimsiz üretim.
Kolay uzaktan yönetim.
Görüş sistemi ile desteklenen 5 robotlu karmaşık sistem.
33 doğrusal eksen ve FANUC motorlarıyla donatılmış 10 döner eksen.
Kavramlar
Şirket
Hikaye
Ürünler
Kavramlar
Görevden Sonuca Önemli Bulgular
Görev
Alüminyum döküm muhafazaların üretiminde gerekli tüm aşamaları içeren bir IoT üretim sisteminin uygulanması.
Çözüm
Kurulum, 10 istasyona esnek transfer ve sürecin tüm aşamalarının otomasyonunda kullanılan beş robot dahil olmak üzere çeşitli makineleri entegre etmektedir. Kontrol, iki FANUC 30𝑖-B Plus NC ünitesi aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.
Sonuç
Gnutti Transfer tarafından tasarlanan sistem, müşterinin kasetten kasete parçaları tamamen otomatik ve güvenli bir şekilde üretmesini sağlamaktadır.
Şirket
Gnutti
1955 yılında Quirino Gnutti, torna ve transfer makineleri üretimi için Brescia'da Gnutti Transfer'i kurdu. Yıllar içinde, şirket büyüyerek ve gelişerek yeni esnek, modüler ve yenilikçi konseptleri entegre ederken, makine tasarımı ve üretim sürdürülebilirliğine özel önem verdi. Gnutti Transfer, Ospitaletto tesisinden her yıl 35-40 makine sevk etmektedir.
Her atölye, maksimum güvenilirlik ve esneklik ile birlikte tüm sürecin uzaktan denetimi ve kontrolü potansiyelini sağlayan, tamamen dikey, otomatik ve entegre parça üretimi hayal eder. Gnutti Transfer'in beceri ve deneyimi sayesinde bu hayal gerçeğe dönüştü.
Proje oldukça karmaşıktı, Gnutti Transfer Satış Bölge Müdürü Giovanni Gualco şöyle açıklıyor: “Müşterinin hedefi, tek bir döngüde kaset içindeki ham parçalarla başlayıp kasete bitmiş parçalarla bitirmekti.”
Sürecin başlangıcında, her bir bileşen lazer markalama için kontrol istasyonundan geçmeden önce, kaset parçalarının otomatik tanıma, bölme ve kontrolü yoluyla yükleme gerçekleştirilir. Transfer makinesi, yıkama için çıkarma öncesinde işleme işlemlerini gerçekleştirir. Kalıntıların giderilmesi için yıkama işleminden sonra, sistem parçaları kasete geri gönderir.
Robotlar tüm aşamalarda mevcuttur: bir robot, görme sistemi ile donatılmış olarak ham parçaları kasetten çıkarır ve bunları lazer makinesine besleyen bir konveyör bandına yerleştirir; ikinci bir robot bileşenleri transfer makinesine yükler, ardından üçüncü bir robot makineyi boşaltır ve parçaları bir ara istasyona yerleştirir. Dördüncü robot bileşenleri yıkayıcıya yükler; ve son olarak, beşinci robot parçaları yıkayıcıdan alır ve montaj için otomatik aktarıma hazır olarak kasete geri yerleştirir.
Transfer makinesi, Gnutti Transfer'in GR-MR esnek transfer serisinin bir parçasıdır. Çapraz çubuk üzerine monte edilmiş 11 çalışma ünitesinden oluşan 10 istasyondan oluşur ve tek bir işlemde kontrol edilen 45 eksenden oluşur, döngü süresi ise sadece 8 saniyedir. 33 lineer eksen ve 10 döner eksenin tümü, dijital sürücüler ve fiber optik bağlantılara sahip FANUC motorlarla donatılmıştır.
Projenin karmaşıklığı ve kontrol edilen eksen sayısının fazlalığı, zaman ve insan kaynağı açısından büyük bir yatırım gerektirmiştir. FANUC gibi stratejik bir ortağın katılımı, başarılı bir teknolojik katkı için temel anahtar olmuştur. Giovanni Gualco, “Stratejik çünkü FANUC, bu kadar karmaşık bir projede bize destek olabilecek tek şirkettir; başarılı çünkü FANUC'un teknolojisi mükemmel sistem işlevselliği sunar” diyor.
Giovanni Gualco
Satış Bölge Müdürü Gnutti Transfer
Ünite, Endüstri 4.0 sertifikalıdır: mandrenler ve tüm parçalar, ünitenin işlevselliği ile ilgili verileri analiz eden sensörlerle donatılmıştır. Endüstriyel bir PC, makinenin yönetimine ve 12.000'den fazla değişkenin kontrolüne tamamen adanmıştır, bu da önleyici/öngörücü bakımdan proses parametrelerinin düzenlenmesine kadar uzanan işlevselliğin özelleştirilmesini sağlar. Müşteri uzaktan oturum açabilir, makineyi denetleyebilir, döngüleri başlatabilir ve çeşitli işleme türlerini gerçekleştirmek için tüm sistemin yapılandırmasını değiştirebilir.
Ürünler
Teknolojinin Ötesine Geçin: İlgili Ürünleri Keşfedin
M-20𝑖B/25, zorlu ortamlar için ideal olan 6 eksenli bir robottur. Hafif tasarımı, kompakt bir üst kol ile birlikte gelir. Bilek ve gelişmiş servo teknolojisi, 25 kg'a kadar malzeme taşıma için ola...
M-10𝑖D/10L, geniş erişim ve hızlı hassasiyete sahiptir. Bu uzun kol modeli, benzersiz hız ve doğrulukla görevleri yerine getirmede mükemmeldir. İnce tasarımı ve küçük ayak izi, kompakt çalışma ala...
Hassas işleme yeteneklerinizi bir üst seviyeye taşıyın. Yüksek hızlı, hassas makineler için tasarlanan FANUC 30𝑖-B Plus, çoklu eksen ve çok yollu işlemler içeren karmaşık uygulamalar için mükemmel...
Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.
Robotlarla makine beslemeyi otomatikleştirerek, manuel beslemeden farklı olarak üstün doğruluk ve kesintisiz çalışma sağlayarak üretiminizi önemli ölçüde artırın. Verimliliği artırın, tutarlı çıktı elde edin, işçilik maliyetlerini azaltın ve tüm üretim sürecinize önemli bir değer katın.